- Soluções de preensão por robô ou cobot
Soluções de preensão por robô ou cobot
A Piab tem uma ampla oferta para todos os tipos de operações de paletização e despaletização, não importa se você está procurando equipamentos de manuseio ergonômico, componentes e subsistemas para construir a sua ferramenta de garra ou ferramentas de garra de paletização prontas para uso para robôs industriais ou colaborativos. Também oferecemos aplicações de desmoldagem e aparagem de rebarbas na indústria de plásticos com nosso portfólio de componentes modulares, peças personalizadas e componentes de marcas famosas ao construir suas ferramentas de garra. Soluções de preensão avançadas são sistemas de garras completos com áreas de aplicação específicas. As garras prontas são projetadas para serem instaladas diretamente no braço robótico ou no trocador de ferramentas. Diversas opções de interface de montagem, em conformidade com a ISO-9409-1, estão disponíveis, o que torna mais fácil a instalação na maioria das marcas de robô. As soluções de garras avançadas da Piab simplificarão ou até mesmo eliminarão o tempo de engenharia das garras, tornarão a instalação mais fácil e garantirão que componentes de última geração sejam usados e dimensionados corretamente para atingir o máximo desempenho e produtividade para o cliente.

34 produtos