- Histórias de Sucesso
- As ferramentas da Piab e da Kenos® permitem a fabricação segura de iluminação de rua
As ferramentas da Piab e da Kenos® permitem a fabricação segura de iluminação de rua

Para auxiliar um fabricante de iluminação de rua, o integrador de sistema italiano MVQuadro fez o design e implementou com sucesso uma nova linha de montagem e embalagem. A solução criativa foi baseada nas garras robóticas Kenos® FlexiGrip KFG e em uma variedade de ventosas da Piab.
O integrador de sistema italiano MVQuadro concluiu recentemente um projeto bem-sucedido para um fabricante de produtos de iluminação externa. O projeto era complexo, pois o cliente queria maior eficiência de manipulação durante a montagem e, posteriormente, embalagem de componentes como carcaças, eletrônicos e vidro sem adicionar nenhum risco de dano aos produtos.
Para atender a essas necessidades, o MVQuadro integrou as soluções da Piab para se adaptar perfeitamente em cada estágio do ciclo de produção. A nova linha de montagem e embalagem usa métodos diferentes, dependendo do tipo de iluminação que está sendo produzida.
A solução acionada a vácuo consiste em braços antropomórficos que servem um sistema transportador de anel, movendo componentes do início ao fim: desde o alojamento fornecido pelos clientes, a LEDs, placas eletrônicas, até a montagem de vidro e embalagem e, finalmente, paletização feita com um cobot.
As garras de espuma Kenos® KFG são empregadas para manipular componentes eletrônicos delicados, como LEDs e placas. Esses elementos podem variar significativamente em termos de forma e tamanho, dependendo do tipo de holofote. A flexibilidade dos sistemas de pega Kenos® KFG permite a montagem desses componentes sem a necessidade de trocas de ferramentas, evitando assim interrupções de produtividade, uma vantagem crucial para a eficiência da linha de produção.
As seguintes ventosas da Piab também são usadas no processo:
- Ventosas piGRIP® com lábio de shore FXI 18 para a coleta das carcaças de holofote
- Ventosas B, em silicone e poliuretano antiestático, usadas respectivamente para a manipulação de componentes de corpo de LED e vidro
- Ventosas piGRIP® com lábio de shore FXI 30 para paletização de caixas
“A adoção das soluções de manipulação da Piab em nossa linha de montagem trouxe inúmeros benefícios. Embora a velocidade não fosse uma prioridade, a eficiência na manutenção do vácuo e a segurança na pega permitiu a manipulação contínua, otimizando os tempos de ciclo e a eficiência da operação. As soluções da Piab demonstraram grande adaptabilidade às dimensões limitadas do espaço disponível, destacando a capacidade da empresa de oferecer soluções flexíveis”, diz Eng. Vassallo, engenheiro mecânico do MVQuadro, gerente de projeto.
“Outro motivo pelo qual escolhemos a Piab é o excelente suporte técnico e análise completa da aplicação. O cliente recebe suporte contínuo até que a solução ideal seja identificada. Nossa confiança, confirmada novamente, nas tecnologias da Piab, ressalta a importância de trabalhar com um parceiro confiável no setor de automação industrial”, conclui Eng. Vassallo.
Os sistemas de pega a vácuo Kenos® da Piab são desenvolvidos para simplificar os processos de manipulação em muitos setores da indústria. As garras robóticas são feitas de espuma sintética ou ventosas, com design pensado para a manipulação de uma ampla variedade de objetos com diferentes formas, tamanhos e materiais. Eles podem ser equipados com gerador de vácuo integrado através dos ejetores multiestágio COAX® da Piab, como no caso das garras robóticas instaladas pelo MVQuadro, ou predispostos para gerador de vácuo externo.
Os sistemas de pega da série Kenos® KFG podem ser usados como garras robóticas únicas ou combinados em uma ferramenta da ponta do braço (end-of-arm tool, EOAT). Essas garras robóticas de tamanho médio oferecem várias vantagens na manipulação de produtos com superfícies irregulares, ásperas e estruturadas, completando a linha Kenos® de garras robóticas de superfície grande.
MVQuadro s.r.l.
O MVQuadro faz o design e implementa plantas automatizadas e infraestruturas tecnológicas prontas para uso para vários clientes e setores. Atuando como um parceiro estratégico e operacional, a empresa se dedica a otimizar os processos de produção e aumentar o volume de negócios dos clientes. Cerca de 70 a 80% das soluções são protótipos personalizados, desenvolvidos para atender a requisitos exclusivos.
O MVQuadro oferece serviços de consultoria, desde estudos de viabilidade até design mecânico e elétrico, programação de software e montagem final. Cada fase é gerenciada internamente por uma equipe de engenheiros e técnicos qualificados, garantindo execução rápida e alta personalização. As soluções incorporam tecnologias de ponta com um grande foco na eficiência energética.
O MVQuadro opera não apenas na Itália, mas também na Europa e nos Estados Unidos, atendendo clientes em vários setores industriais
Para obter mais informações
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com