Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Aumento dos ciclos de paletização em uma aplicação alimentícia.

Publicado 06/04/2023
Aumento dos ciclos de paletização em uma aplicação alimentícia.

Usando a garra robótica KVGL da Kenos® da Piab em um sistema de automação de fim de linha de uma planta de ensacamento de farinha fornecida a uma empresa líder francesa, a MAXPRO conseguiu grandes vantagens no manuseio de sacos.

A fábrica consiste em duas linhas de embalagem de produtos com um rendimento de 70 sacos de farinha de 1 kg por minuto, por linha. O produto é orientado e pré-formado em um plano de pega com um tamanho de 800x600 mm.

Um robô articulado equipado com o sistema de pega KVGL da Kenos® coleta as camadas completas de sacos de farinha das duas linhas e as coloca em duas caixas de papelão em paletes.

Uma vez concluídas, as duas caixas de papelão com tamanho de 600x800xH1100 mm prosseguem para a estação de embalagem.

Antes que a tecnologia de vácuo da Piab fosse adotada, uma garra robótica com ventosas para cada saco a ser coletado era usada. O processo era lento e não confiável, já que havia quedas frequentes do produto devido a diferenças dimensionais entre os sacos, que eram difíceis de compensar.

“Todos os problemas foram resolvidos com o uso da garra de espuma KVGL da Kenos®, que oferece máxima flexibilidade no layout da pega e permitiu uma redução de 20% nos tempos de ciclo”, diz Roberto Pierobon, gerente do departamento técnico da MAXPRO.

“Outro valor agregado da garra robótica da Piab é que ela não deforma o produto, graças à superfície de pega maior e ao menor nível de vácuo necessário em comparação com a garra de múltiplas ventosas, que muitas vezes danificou o papel para sacos”, acrescenta Massimo Lolato, gerente de Projeto e Testes da MAXPRO.

A garra robótica KVGL da Kenos®, com a adição de quatro ventosas BX52P da Piab, também consegue manipular a intercamada, permitindo que todo o processo de paletização seja operado de forma ideal.

“Estamos realmente satisfeitos com a nossa escolha. Foi importante para nós testarmos a solução na instalação de teste da fábrica da Piab sem instalar a máquina internamente. Além disso, o aconselhamento técnico nos fornecido por Vladimiro Marconato de F.lli Bono, distribuidor autorizado da Piab, foi fundamental”, conclui Roberto Pierobon.

Os sistemas de pega a vácuo Kenos® da Piab simplificam os processos de manipulação em uma variedade de indústrias. É um produto versátil, baseado em espuma sintética, projetado para manipular uma ampla variedade de objetos com diferentes formas, tamanhos e materiais. Além de sua total capacidade de configuração em tamanho, espessura de espuma e tecnologia de pega interna, as garras KVGL da Kenos® apresentam um sistema de montagem de espuma que permite a substituição rápida em caso de desgaste, sem a necessidade de equipe de manutenção especializada ou o uso de ferramentas, aumentando assim a produtividade da fábrica.
Os sistemas de garras robóticas KVGL da Kenos® podem ser equipados com geração de vácuo integrada através dos ejetores multiestágio COAX® da Piab ou predispostos para geração de vácuo externa, usando uma bomba de vácuo como na garra robótica instalada pela MAXPRO.


Fim da linha da planta de ensacamento de farinha da MAXPRO com o paletizador equipado com a garra robótica KVGL Kenos® da Piab


MAXPRO Srl

A MAXPRO projeta e fabrica máquinas para automação de fim de linha, incluindo armador de caixa de papelão, empacotadores, fechadores de caixas e paletizadores, voltados para todos os setores e, em particular, para as indústrias de alimentos, ração animal, farmacêutica, química, cosméticos e papel.
A empresa usa a tecnologia mais recente e consegue oferecer soluções padrão e personalizadas, graças aos 30 anos de experiência no campo.

Para obter mais informações

Paolo Santi, especialista sênior em Ações de Marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turim, Itália


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar