Sugestões

Categorias

Produtos

Conteúdo

Do solo até 20 metros: O sistema automatizado da Piab transporta pó de revestimento de sementes de milho até o quarto andar

Publicado 07/07/2023
Do solo até 20 metros: O sistema automatizado da Piab transporta pó de revestimento de sementes de milho até o quarto andar

A Bayer Hungaria Kft. desfruta os benefícios da solução automatizada da Piab para o transporte de pó de revestimento de sementes de milho. A implementação dos transportadores piFLOW®f da Piab reduziu completamente a necessidade de manuseio manual. 

Nagyigmánd, Hungria  

A Bayer Hungria Kft. é uma empresa global especializada em saúde e nutrição. Sua produção de pó de revestimento de sementes de milho precisa ser eficiente e facilmente gerenciável para cumprir seu propósito de contribuir para um futuro sustentável.

Antes de usar as soluções da Piab, a Bayer Hungaria Kft. usou um elevador mecânico antigo para mover 25 (kg) sacos de pó para uma máquina de revestimento a 20 metros acima do solo na instalação de Nagyigmánd. Usar o elevador mecânico antigo era demorado e causava perdas de produto e problemas ergonômicos que afetavam negativamente os custos. 

Portanto, a Bayer procurou uma alternativa automatizada para o atual processo de manipulação manual de materiais. Seu objetivo era melhorar a eficiência do processo de transporte, ao mesmo tempo em que reduzia as despesas.

A Tech Con Hungaria, uma distribuidora autorizada da Piab, encontrou a solução ideal para este propósito: os transportadores piFLOW®f. O PiFLOW®f foi escolhido por sua pequena área ocupada e design fechado que permite a manipulação de materiais sem derramamento, bem como custos mínimos e manutenção. 

A Bayer Hungria Kft. comprou dois transportadores piFLOW®f: um com tubulação horizontal de 17 metros de comprimento e o outro com tubulação vertical de 20 metros de comprimento. O outro com uma tubulação horizontal e uma tubulação vertical de 20 metros de comprimento cada. O pó sendo transportado é de consistência fina e tem uma densidade aparente de 0,54 (kg/l). 

“Graças ao uso dos dois transportadores da Piab, nosso cliente agora é capaz de realizar o transporte automático de pó de forma contínua e eficiente”, diz László Csenki, da área de vendas técnicas da Tech Con Hungaria. 

Originalmente, a Bayer havia solicitado uma capacidade de transporte de 350 (kg/h). No entanto, com as configurações ideais da Piab, o sistema é capaz de alcançar uma capacidade máxima de 440 (kg/h), economizando um tempo significativo no processo de produção. A instalação dos transportadores da Piab foi realizada pela Tech-Con Hungaria, que também integrou um sistema de dosagem rotativo, uma estrutura de sacos grandes com um guindaste e um sistema de tubulação com uma unidade de esvaziamento. 

Juntamente com os transportadores piFLOW®, o integrador de sistema da Tech-Con Hungaria instalou um sistema de dosagem rotativo, uma estrutura de sacos grandes com um guindaste e um sistema de tubulação com uma unidade de esvaziamento.  O PLC da Bayer gerencia a unidade de controle do transportador.

Os transportadores piFLOW®f da Piab provaram ser uma excelente implementação para as necessidades de transporte de pó de revestimento de sementes de milho da Bayer Hungaria Kft. Com a instalação bem-sucedida da solução automatizada da Piab, a Bayer Hungaria Kft. pode continuar sua produção de nutrição de uma maneira mais eficiente. 

Um dos dois transportadores piFLOW®f instalados no quarto andar da Bayer Hungaria Kft.

O segundo transportador piFLOW®f instalados no quarto andar da Bayer Hungaria Kft.

Ponto de alimentação com o suporte de sacos grandes e o alimentador rotativo.

 

Histórico

O piFLOW®f é um transportador amplamente utilizado na indústria de alimentos. Ele possui corpo e vedações de aço inoxidável (ASTM 304) em contato direto com o produto a ser transportado, que atendem aos regulamentos da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (Food and Drug Administration, FDA) e às diretrizes da União Europeia. O piFLOW®f também é certificado pela ATEX (ATmosfera Explosiva) para poeira e gás. O transportador pode ser integrado ao sistema existente ou pode ser designado para uma linha completamente nova. Para obter maior flexibilidade dentro da instalação, o piFLOW®f pode ser colocado em uma armação móvel para ser usado em estações diferentes da linha de produção. Aplicações típicas nas quais ele é usado são: transporte de pó e grãos, moinhos de alimentação, telas vibratórias, misturadores e carregamento e descarregamento de sacos grandes. Todos os transportadores piFLOW®f estão disponíveis com uma bomba de ar baseada na tecnologia COAX® da Piab, a forma de maior eficiência energética para criar vácuo, ou com uma bomba eletromecânica. 

 

Bayer Hungaria Kft.

A Bayer Hungaria Kft. faz parte do Grupo Bayer, que tem mais de 150 anos de história no setor de Ciências da vida, com competências essenciais em saúde e agricultura.   

Com o crescimento da população mundial e a expectativa de vida continuando a aumentar, o Grupo Bayer está ajudando a encontrar soluções para alguns dos principais desafios de nosso tempo com um amplo portfólio de produtos inovadores que garantem um fornecimento adequado de alimentos, rações e matérias-primas, além do melhor atendimento médico. 

O Grupo Bayer inclui três divisões: farmacêutica, saúde do consumidor e ciências de culturas. Em 2021, o grupo abrangeu 374 empresas em 83 países. 

A divisão de ciências de culturas é líder mundial em produção de sementes, proteção de cultivos e controle de pragas. 

Sobre a Piab  

Na Piab, levamos o lema “Evolução da Automação” a sério, criando soluções sustentáveis para um ambiente de trabalho mais seguro e eficiente em um mundo automatizado. Dentre nossas contribuições estão habilidade de pega para robôs, fluxo inteligente para materiais e maior capacidade de manuseio para as pessoas. Queremos tornar o mundo de hoje melhor. Esta ambição faz parte de tudo que fazemos. Ela está presente em cada ideia, cada interação, cada produto e cada solução que oferecemos. Temos clientes em todos os setores, incluindo o de alimentos e bebidas, automotivo, embalagens, logística e armazenagem, comércio eletrônico, nas indústrias eletrônica, química e farmacêutica e fabricação de produtos em geral.

A visão da Piab é um mundo automatizado onde nenhum recurso é desperdiçado e nenhum ser humano é ferido.

Com vendas anuais de aproximadamente dois bilhões de coroas suecas e 1.000 funcionários, a Piab é uma organização global que atende a clientes em mais de 100 países a partir de uma rede de subsidiárias e distribuidores. 

Evolving ourselves. Evolving you. Evolving automation.

Para obter mais informações:  

Paolo Santi, especialista sênior em marketing
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turim, Itália
www.piab.com

 


Compartilhar artigo

Comparar produtos

0 item(s) adicionado(s)
Comparar