- Histórias de Sucesso
- Garras de espuma Kenos® para o suporte da manipulação de tambores de tinta em alta velocidade
Garras de espuma Kenos® para o suporte da manipulação de tambores de tinta em alta velocidade

Usando garras de espuma Kenos® KVG120 da Piab, o Dromont Group projetou um sistema “pick-and-place” bem-sucedido para uma linha de produção de tintas em uma grande empresa química do Reino Unido.
O Dromont Group fornece soluções automatizadas para tintas, revestimentos e outras substâncias químicas. Um dos clientes da Dromont é uma grande empresa britânica de produtos químicos que precisava de um sistema eficiente para manipulação de containers em uma linha de produção de tintas.
A linha de produção é dividida em quatro estágios principais. Primeiro, todos os containers são verificados quanto a vazamentos. Em segundo lugar, os containers passam por diferentes estações de enchimento para receber bases líquidas, pigmentos e tampas. O terceiro estágio, antes da paletização final, é o processo de mistura no qual os containers são levados a oito misturadores giroscópicos
Na nova solução da Dromont, o estágio de mistura é totalmente manipulado pelas garras de espuma Kenos® KVG120 da Piab. As garras de espuma levantam os containers da esteira transportadora e os colocam dentro dos misturadores. Depois que a mistura é concluída, os containers são levados de volta para a esteira, onde são transportados para o estágio final.
Cada misturador giroscópico corresponde a um sistema “pick-and-place” com duas garras de espuma Kenos® KVG120. Isso permite a manipulação de containers de 2,5 a 10 litros com diâmetros, alturas e pesos diferentes, sem a troca de ferramentas. Uma única garra robótica Kenos é capaz de coletar três pequenos tambores de 2,5 litros simultaneamente em um ciclo de seis tambores por minuto, enquanto grandes containers de 10 litros precisam de ambas as garras para uma velocidade de ciclo de dois tambores por minuto.
“Escolhemos as garras de espuma Kenos® KVG da Piab por sua flexibilidade e confiabilidade. Eles não apenas permitem a manipulação de tambores de vários formatos, mas também são capazes de manipular containers de diferentes materiais, com tampas de plástico ou metal, sempre garantindo uma garra segura, estável e firme. Antes de escolher a Piab, estávamos usando uma garra robótica mecânica autocentrante que não garantia uma aderência confiável. Também experimentamos um sistema com ventosas resistentes, mas elas não funcionaram bem com a ferramenta necessária, resultando em tempo de inatividade para manipular os vários formatos. A experiência dos técnicos da Piab e Davide Revello da TMA, distribuidor autorizado da Piab, nos orientou na escolha da tecnologia mais adequada”, diz Andrea Messa, engenheiro mecânico do Dromont Group e gerente de projeto.
“Com as soluções da Piab, conseguimos construir uma linha extremamente inovadora e de alta velocidade. A velocidade da manipulação de tambores aumentou em mais de 50%," acrescenta Martina Zecchetti, do setor de desenvolvimento de negócios do Dromont Group.
“Também procuramos a Piab para o fechamento do tambor. Os sistemas que colocam as tampas, na verdade, as coletam de pilhas verticais com as ventosas de dureza dupla da empresa sueca DURAFLEX®”, conclui Andrea Messa, do Dromont Group.
Os sistemas de pega a vácuo Kenos® KVG da Piab são desenvolvidos para simplificar os processos de manipulação em uma variedade de setores da indústria, como o de madeira, cerâmica, embalagens, etc. É uma linha versátil, baseada em garras robóticas de espuma sintética, projetadas para manipular uma ampla variedade de objetos com diferentes formas, tamanhos e densidades. A maioria dos sistemas de garras pode ser equipada com geração de vácuo integrada, baseada nos cartuchos COAX® da Piab, como acontece com as garras robóticas usadas pela Dromont, ou preparada para geração de vácuo separada, usando uma bomba de palhetas rotativas ou um soprador de canal lateral.
A tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab minimiza o consumo de energia e, ao mesmo tempo, oferece uma pega segura e rápida devido ao alto fluxo de vácuo inicial. A unidade da bomba fornece alto desempenho, mesmo quando a pressão de alimentação é baixa ou flutuante. Isso foi comprovado em testes comparativos independentes conduzidos no Instituto Fraunhofer de Máquinas-Ferramentas e Tecnologia de Conformação IWU em Dresden. Esses testes mostraram que os ejetores Piab exigem significativamente menos ar comprimido para atingir o mesmo resultado do que ejetores de outros fabricantes. Consequentemente, seu uso reduz o custo do fornecimento de ar comprimido e, portanto, o custo total de fabricação.
As ventosas DURAFLEX® de dupla dureza da Piab são feitas com um material especial que combina a elasticidade da borracha com a resistência do poliuretano, não deixa marcas nos objetos manipulados e tem uma memória elástica fantástica, mesmo após centenas de milhares de ciclos.
Dromont Group
O Dromont Group possui reputação mundial como líder inovador em sistemas automatizados para produção química, como tintas, bem como alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos. O grupo familiar se desenvolveu ao longo do tempo através da inovação e investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento e talento. A ampla gama do Dromont, incluindo inúmeras patentes, permite o design de processos automatizados que atendem aos mais altos padrões de segurança, de maquinário único a fábricas completas.
Para obter mais informações
Paolo Santi, especialista sênior em Ações de Marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turim, Itália