- Histórias de Sucesso
- Maior produtividade em embalagens e paletização de caixas.
Maior produtividade em embalagens e paletização de caixas.

Usando as séries KVG e KVGL de garras robóticas Kenos® da Piab, a Eklego projetou e fabricou um sistema de fim de linha de última geração capaz manipular diferentes tipos de caixas segundo os requisitos do processo e as necessidades do cliente.
No total, foram quatro garras robóticas da Piab instaladas pela Eklego: 2 Kenos® KVG60, 1 Kenos® KVG120 e 1 Kenos® KVGL.
As garras robóticas Kenos® KVG manipulam componentes/montagens em forma de cilindro de vários tamanhos e com diferentes revestimentos de superfície (papel, papel térmico etc.) embalados em filme plástico. Eles são coletados em uma esteira transportadora e colocados em caixas de papelão, automatizando um processo previamente manipulado manualmente.
O sistema automatizado ativa as garras robóticas Kenos® KVG60 para coletar um único pacote, e os sistemas Kenos® KVG120 para captar 2 pacotes, dependendo do pedido específico do cliente.
As caixas são então fechadas e coladas, com uma saída de 2 caixas por minuto.
A garra robótica KGVL Kenos® coleta as caixas e as coloca no palete no final da linha. São manipuladas caixas de vários tamanhos e pesos de até 30 kg. No total, são manipulados 19 formatos diferentes.
“Antes de usar a Piab, o problema era a falta de confiabilidade de pega, em particular durante a manipulação dos formatos de caixa maiores e mais pesadas que precisam ser giradas 180°“, diz Angelo Bertazzolo, gerente técnico e proprietário da Eklego.
“Graças às soluções da Piab, conseguimos aumentar a eficiência em 30%. Também tentamos outro fornecedor de garras robóticas de espuma sintética, mas o desempenho não garantiu a mesma segurança. Em termos de preço, o produto Piab é ligeiramente mais caro, mas a vantagem em termos de desempenho e suporte técnico compensa o custo do investimento extra. Estamos muito satisfeitos com as soluções adotadas e a capacidade de resposta dos técnicos da Piab e da Europair, distribuidor autorizado da Piab, tanto que continuaremos a trabalhar com eles em projetos futuros”, acrescenta Angelo Bertazzolo.
Os sistemas de pega a vácuo Kenos® da Piab simplificam os processos de manipulação em uma variedade de indústrias e em muitas outras áreas de aplicação. É uma linha versátil, baseada em garras robóticas de espuma sintética ou ventosas, projetada para manipular uma ampla variedade de objetos com diferentes formas, tamanhos e materiais. Os sistemas de garras robóticas Kenos® podem ser equipados com geração de vácuo integrada por meio dos ejetores multiestágio COAX® da Piab, como nas garras instaladas pela Eklego, ou predispostos para geração de vácuo externa, por exemplo, por meio de uma bomba sopradora de canal lateral.
A série KVG Kenos® está disponível em dois tamanhos de largura: KVG60 e KVG120. Essas garras robóticas são totalmente configuráveis em termos de comprimento, tipo de espuma ou perfuração de ventosa, tipo de tecnologia interna (com válvulas de retenção ou orifícios calibrados) ou gerador de vácuo e permitem a manipulação de vários tipos de objetos em diferentes indústrias, de móveis a embalagens. Leia mais sobre o produto aqui.
A série KVGL da Kenos® foi projetada principalmente para manipular caixas. As garras robóticas KVGL, além de serem totalmente configuráveis, apresentam um sistema de montagem em espuma que permite a substituição rápida em caso de desgaste, sem exigir manutenção ou ferramentas especializadas, aumentando assim a produtividade do robô. Leia mais sobre o produto aqui.
A tecnologia de geração de vácuo COAX® da Piab minimiza o consumo de energia e, ao mesmo tempo, oferece uma pega segura e rápida devido ao alto fluxo de vácuo inicial. A unidade da bomba pode fornecer alto desempenho, mesmo quando a pressão de alimentação é baixa ou flutuante. Isso foi comprovado em testes comparativos independentes conduzidos no Instituto Fraunhofer de Máquinas-Ferramentas e Tecnologia de Conformação IWU em Dresden. Esses testes mostraram que os ejetores Piab exigem significativamente menos ar comprimido para atingir o mesmo resultado do que ejetores de outros fabricantes. Consequentemente, seu uso reduz o custo do fornecimento de ar comprimido e, portanto, o custo total de fabricação.
Eklego Srl
A Eklego é uma empresa jovem fundada em 2018, que desenvolve, projeta e fabrica sistemas de automação, visão e robóticos com foco em requisitos de flexibilidade, eficiência e sustentabilidade.
A experiência da equipe da Eklego em funções de responsabilidade em engenharia e fabricação em multinacionais de diversos setores permite que a empresa forneça aos clientes aplicações e soluções personalizadas. Além disso, acordos comerciais com fornecedores estratégicos tornam a Eklego capaz de propor soluções exclusivas e não replicáveis para muitas aplicações.
A Eklego é especializada em máquinas de embalagem personalizadas, equipamentos de descarregamento automático com robôs e controle visual, paletização de células robóticas e soluções de carregamento.
Para obter mais informações
Paolo Santi, especialista sênior em Ações de Marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turim, Itália