- Histórias de Sucesso
- Multinacional europeia dobra a produção de molho de tomate com configuração Piab-Kenos
Multinacional europeia dobra a produção de molho de tomate com configuração Piab-Kenos

Uma parceria bem-sucedida entre a Piab e o CFT Group da Itália criou uma solução sob medida a vácuo que dobrou a produtividade em uma linha de molho de tomate.
No âmbito do processamento de tomate para a produção de molhos, uma multinacional europeia, envolvida anteriormente em um projeto na Austrália com o CFT Group, encontrou desafios significativos com suas máquinas de embalagem. Esse equipamento, essencial para atender a indústria de serviços de alimentação e enlatados, sofria frequentemente com perdas e danos aos produtos.
O processo de molho de tomate envolve o preenchimento asséptico de bolsas de polietileno ainda quente, com o subsequente resfriamento a aproximadamente 40° C. Antes de encaixotar, essas bolsas são rotuladas ou marcadas com tinta. No entanto, a linha exigia uma atualização substancial para dobrar a produtividade, para se adaptar a cerca de cem formatos de bolsas diferentes. E o peso desses formatos variavam de 1,5 a 7 kg, e a viscosidade de gel a líquido. Um requisito crítico era manter uma pega firme sem deformar as bolsas, pois a embalagem secundária com vários sacos exige inserção precisa para eliminar espaços vazios dentro das caixas, para garantir o preenchimento ideal da caixa.
Para enfrentar esses desafios, o CFT Group introduziu uma nova linha de embalagem dupla com a configuração existente, complementada por um paletizador final que atende as duas linhas. A base dessa atualização foi a implementação de duas garras robóticas Kenos® KVGL equipadas com ventosas piGRIP® BGI48 do Piab Group.
Essas garras, disponíveis em dois tamanhos, foram equipadas com trocadores de ferramentas:
- KVGL 220x200 mm para manipulação de bolsas com peso de 1,5 a 3 kg
- KVGL 330x220 mm para bolsas de 4 a 7 kg.
Apesar das preocupações iniciais com a qualidade da garra e a durabilidade da ventosa, o fator decisivo para o cliente foram os testes e vídeos de demonstração fornecidos pela Kenos®.
“Ao contrário da solução tradicional de cabine, as garras Kenos® KVGL com ventosas piGRIP® BGI48 permitem a manipulação segura sem deformar as bolsas”, explicou Luigi Diani, coordenador mecânico do CFT Group e gerente de projeto. “Para geração de vácuo, os ejetores COAX® da Piab foram integrados às garras robóticas KVGL: Quatro cartuchos na garra robótica pequena e oito na garra robótica grande. Essa inovação permitiu que o cliente deixasse de usar uma bomba a vácuo externa, o que resultou em economia de energia significativa”.
O sistema de sopro garante que as garras robóticas permaneçam limpas e, graças às tecnologias da Kenos® e do Piab Group, a manutenção do sistema de pega se tornou extremamente simples.
Luigi Diani comentou ainda: “A assistência em tempo hábil dos técnicos da Kenos® e a consultoria fornecida por Chiara Nannicini da CCRE, distribuidora oficial da Piab Italia, agregaram imenso valor ao projeto. A colaboração entre o Piab Group e o CFT Group facilitou o desenvolvimento de uma solução altamente personalizada e eficiente, capaz de atender a todas as necessidades do nosso cliente”.
Os sistemas de pega a vácuo Kenos® simplificam a manipulação nas indústrias de alimentos e embalagens. Projetados para proporcionar versatilidade, eles lidam com diversos objetos de diferentes formas, tamanhos e materiais. Esses sistemas oferecem opções de geração de vácuo integradas ou externas. O modelo KVGL se destaca no setor de embalagens, fornecendo soluções adaptáveis sob medida para necessidades específicas.
O piGRIP® é um conceito exclusivo de ventosa configurável, com peças otimizadas individualmente para facilitar a pega, a elevação e a compensação de nível de vários tipos de objetos ou superfícies, garantindo movimentos rápidos e seguros.
A tecnologia de vácuo COAX® reduz o consumo de energia com pega segura e rápida devido ao seu alto fluxo inicial. Ela tem bom desempenho mesmo com pressão de alimentação baixa ou variável. Testes do Fraunhofer Institute mostraram que os ejetores da Piab usam significativamente menos ar comprimido do que os concorrentes, o que reduz os custos de fornecimento de ar comprimido e os custos totais de produção.
CFT Group
O CFT Group, uma multinacional italiana fundada em 1945, se destaca no projeto, produção e instalação de máquinas e fábricas. Ele oferece tecnologias de processamento avançadas para vários alimentos, soluções de embalagem inovadoras e sistemas de classificação óptica de última geração. Conhecido pela inovação tecnológica e qualidade do produto, o CFT Group fornece soluções completas e integradas com foco nas necessidades do cliente, o que otimiza a eficiência da produção por meio de engenharia customizada e projetos sob medida.
Para obter mais informações
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com