- Histórias de Sucesso
- Paletização segura de baterias molhadas para veículos com as ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab
Paletização segura de baterias molhadas para veículos com as ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab

As ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab desempenham um papel importante no sistema “pick-and-place” da Gruppo Esea para um fabricante líder de baterias automotivas.
A italiana Gruppo Esea, especialista em automação, recebeu a atribuição de projetar um sistema “pick-and-place” seguro para o processo de paletização em um grande fabricante de baterias de veículos.
“Nós procuramos imediatamente a Piab, com quem temos colaborado há muito tempo em projetos de automação para uma variedade de aplicações, certos de que encontraríamos a melhor solução para nosso cliente. Os técnicos da Piab sempre sabem como nos apoiar da forma ideal, atendendo aos nossos requisitos com soluções de última geração”, diz Alessandro Liberatore, diretor executivo da Gruppo Esea.
A solução da Gruppo Esea apoia a etapa final de um sistema de esteira transportadora, onde as baterias acabadas de veículos são lavadas e verificadas antes de serem passadas para a área de paletização. As menores baterias medem 100 x 200 x 300 mm, pesando 15 kg, enquanto as maiores medem 350 x 650 x 700 mm e pesam até 270 kg.
O sistema de paletização é baseado em um pórtico cartesiano construído pela Gruppo Esea, que coleta cada bateria individualmente e as libera em um palete, medindo 1.100 x 800 x 153 mm, onde as baterias são dispostas em padrões quadriculados.
A composição do palete varia de 24 unidades para as menores baterias a quatro unidades para as maiores baterias. Depois de preenchido, o palete sai da linha e está pronto para ser enviado ao cliente final.
A coleta, movimentação e liberação seguras são ativadas pelas ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab. Trinta unidades dos seguintes tipos estão em uso:
- OBF 50x140 P (poliuretano)
- BFFT 70 P (poliuretano)
- BFFT 50 P (poliuretano).
A linha também é equipada com um sistema mecânico com uma função antiqueda para o caso de falhas de energia pneumáticas ou elétricas.
“As baterias no final do ciclo de lavagem são objetos úmidos e, portanto, de difícil coleta e manipulação. As ventosas para chapas metálicas da Piab possibilitam lidar com essas dificuldades, garantindo aderência para máxima segurança de processo, independentemente do tipo de formato de bateria a ser manipulada”, conclui Gianfranco Vitale, designer mecânico da Gruppo Esea, responsável pelo projeto.
A partir da instalação do novo sistema, a fábrica permite o manuseio de uma bateria por minuto (incluindo o ciclo de lavagem), que se traduz em aproximadamente 600 baterias em paletes por dia.
As ventosas para chapas metálicas DURAFLEX® da Piab são feitas de um material especial que combina a elasticidade da borracha com a resistência do poliuretano. O material não deixa marcas nos objetos manipulados e tem uma memória elástica fantástica, mesmo depois de centenas de milhares de ciclos. Essas ventosas são ideais para a manipulação de superfícies oleosas ou úmidas, bem como superfícies secas. Elas são capazes de suportar altas forças de cisalhamento, geralmente três a cinco vezes mais do que as ventosas convencionais e oferecem excelente aderência, independentemente da orientação.
Gruppo Esea
Desde 1980, a Gruppo Esea é uma empresa líder no setor de automação industrial, projetando e construindo sistemas para uma variedade de aplicações e setores. Até agora, a empresa já realizou milhares de soluções completas personalizadas, com o objetivo de garantir crescimento rápido e processos de produção aprimorados. Com uma combinação cada vez maior de ideias inovadoras para o mercado mundial, a Gruppo Esea atrai constantemente um número crescente de clientes satisfeitos.
Para obter mais informações
Paolo Santi, especialista sênior em Ações de Marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turim, Itália