Пропустить к содержанию
Похоже, ваш браузер не поддерживает JavaScript, или вы отключили JavaScript. JavaScript необходим для обеспечения вам лучшего опыта.
Feedback
О компании Piab
Piab Group
Контактная форма
Support
Поиск партнера
Old shop
Продукты и решения
Отрасли
Наши технологии
Загрузить
Избранное
Войти
Предложения
Категории
Продукты
Содержание
Показать все результаты
Вакуумные конвейеры для порошков и бестарного материала
Запасные детали и приспособления
Подача
Подача
Важно оптимизировать точку подачи (из которой продукт транспортируется) для системы транспортировки, чтобы обеспечить максимальные возможности и безопасную транспортировку.
13 продуктов
Выбрать сортировку
Фильтр
Актуальность
Популярный
Новинки
Имя A-Z
Имя Z-A
Suction pipes
Подача
Lightweight, ergonomic pipe for free-flowing powders/granules; includes a guard and extra carrier air control.
Просмотр
5 Варианты
Подающая труба
Подача
Ideal for tablets and capsules; antistatic options ensure safe, gentle conveying. Easy-clean design.
Просмотр
2 Варианты
Feed nozzles
Подача
Регулируемый забор воздуха для сложных материалов; эргономичный, легкий в очистке, предотвращает попадание посторонних предметов.
Просмотр
10 Варианты
Feed adapters with piFLOW
®
p interface
Подача
Подключите к станциям подачи или другим адаптерам; идеально подходит для эффективной обработки мостовых и сложных материалов, включая регулируемый забор воздуха.
Просмотр
8 Варианты
Feed adapters with piFLOW
®
i/f interface
Подача
Used to add the optimum amount of air to the material flow with an adjustable air inlet.
Просмотр
5 Варианты
Feed stations
Подача
Can include fluidization for smoother challenging materials like bridging powders. High compatibility and hygienic design.
Просмотр
6 Варианты
Bag dump station for piFLOW
®
i/f
Подача
Просмотр
Grating for bag dump station piFLOW
®
i/f
Подача
Просмотр
Bag shelf for bag dump station piFLOW
®
i/f
Подача
Просмотр
Wheel set for bag dump station piFLOW
®
i/f
Подача
Lockable wheels enable movement and flexibility for stations without impacting build height.
Просмотр
Hood for bag dump station
Подача
Stub allows venting, protecting against dusting; suitable for seamless integration into facility operations.
Просмотр
Устройство подачи воздуха
Подача
Просмотр
5 Варианты
Feed adapters with piFLOW
®
t interface
Подача
Used to add the optimum amount of air to the material flow. Features an adjustable air inlet.
Просмотр
Сравнить продукты
0 добавленных товара(ов)
Удалить все
Сравнить