- All news archive
- Solukon förlitar sig på vakuumtransportörer från Piab i sin nya pulveruppsamlingsenhet
Solukon förlitar sig på vakuumtransportörer från Piab i sin nya pulveruppsamlingsenhet
Augsburg, Tyskland
Stora delar som oundvikligen kräver automatiserad pulverisering håller på att bli trenden inom pulverbaserad 3D-utskrift. Som ett resultat av detta samlas allt större mängder pulver upp under pulveriseringen. Solukon lanserar lösningen: en automatiserad pulveruppsamlingsenhet för säker och snabb pulverhantering efter pulverisering och användning av vakuumtransportörer från Piab.
Solukon har tagit på sig utmaningen att ytterligare förbättra pulverhanteringen i Solukon-system efter pulveriseringsprocessen. När gäller större pulveriseringssystem och användning i serieproduktion, samlas trots allt betydande mängder pulver. Med Solukon pulveruppsamlingsenhet (förkortat SFM-PCU), en helautomatisk pulveruppsamlingslösning för metallpulver med hjälp av piFLOW®i vakuumtransportören från Piab, gör Solukon pulverhanteringen direkt efter pulverisering enklare och säkrare.
Hur pulveruppsamlingsenheten fungerar
Under automatiserad pulverisering med Solukon SPR®teknologi samlas pulvret i behållaren längst ned i pulveriseringssystemet. Med hjälp av den integrerade vakuumtransportören piFLOW®i från Piab dammsuger SFM-PCU upp pulvret vid en sensorövervakad överföringspunkt. Den går sedan genom en slang och transporteras försiktigt in i en stor behållare. Därifrån kan det förorenade materialet överföras genom ett neutralt gränssnitt till en återvinningsstation eller liknande, där det görs tillgängligt för vidare tryckprocesser.
Fördelarna med vakuumtransportören
Användare har inte längre direkt kontakt med pulvermaterialet under pulveriseringsprocessen; pulvret förblir i ett slutet system hela tiden. “Detta gör det möjligt att uppfylla de strängaste arbetsmiljökraven och uppnår en ny milstolpe på vår resa mot en dammfri fabrik,” menar Benedikt Lutzenberger, anställd på produktvårdsavdelningen och chef för SFM-PCU pulverinsamlingsenhetsprojektet. Eftersom pulvret inte längre behöver kastas ut manuellt kan större mängder pulver transporteras bort snabbare, vilket gör pulveriseringsprocessen ännu mer effektiv. Tömning och efterföljande rengöring av Solukon pulveriseringssystem är också enklare.
Varför Solukon förlitar sig på Piab
Inuti sin nya pulvertransportör förlitar sig Solukon på en vakuumtransportör från Piab. Transportören som används i SFM-PCU är mycket effektiv, pålitlig och lätt att underhålla. Den uppfyller alla krav och förväntningar från Solukon’. Inom polymersektorn har Solukon använt Piab-transportörer i SFP770, dess automatiserade uppacknings- och rengöringsstation, i många år. “Piab har redan visat sig vara en mycket kompetent och pålitlig partner för pulvertransportörer i SFP770-projektet, ” påstår Benedikt Lutzenberger.
För mer information
Jennifer Maedicke, Marketing Activation Specialist Vacuum Conveying Division, Piab
Epost: jennifer.maedicke@piab.com
Marina Haugg, Marketing & PR Manager, Solukon
Epost: m.haugg@solukon.de
Om Solukon
Solukon Maschinenbau GmbH är en tysk, högkvalitativ leverantör av pulverborttagnings- och bearbetningssystem för tillverkning av metall- och polymertillsatser. Företaget, beläget i Augsburg, grundat 2015 av Andreas Hartmann och Dominik Schmid, har lång erfarenhet av att utveckla AM-system och tillhörande kringutrustning och erbjuder ett komplett utbud av industriella pulverbearbetningssystem. Sedan 2022 har Solukon erbjudit intelligent programvara för automatiserad pulverisering av lasersmälta metalldelar som en exklusiv licenstagare, SPR-Pathfinder®. Solukons produkter uppfyller de högsta funktionalitets- och säkerhetsstandarderna och är godkända för säker och pålitlig borttagning av tuffa hanteringsbara och reaktiva material som titan och aluminium. Solukon finns på fyra kontinenter. Systemen är betrodda av ledande tillverkare av 3D-utskriftssystem, som EOS, SLM Solutions och AMCM, av institutioner som NASA och Cern, samt av företag som Siemens och Ariane Group.
Solukon Maschinenbau GmbH
Web: www.solukon.de
Om Piab
Piab utvecklar automatiseringen genom progressiva grip-, lyft- och förflyttningslösningar sedan 1951. Vi tror på en automatiserad värld där inga resurser slösas bort och inga människor skadas. Piab är en global organisation med en försäljning på ca. 2,5 miljarder SEK, mer än 1 200 anställda och fyra divisioner, som betjänar kunder i mer än 100 länder från ett nätverk av dotterbolag och partners.