Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Nyheter

155 artiklar
2025-03-18

Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier

De nyutvecklade KVG E-serierna förkroppsligar Kenos® åtagande att leverera banbrytande lösningar skräddarsydda för olika industriella behov.

2024-11-12

Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt

Efter två framgångsrika år som custombygge är det nu dags för cobotpalleteringsverktyget CPT att bli en del av Piabs standardsortiment.

2024-11-05

piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

2024-09-24

Kenos KVG grippers effektiviserar hantering av tunnplåt

Med Kenos® KVG-gripdon från Piab har Automation Technology Srl konstruerat och byggt en bocknings-, montage- och nitlinje för galvaniserad plåt. Det har optimerat både omloppstider och säkerhet för operatören.

2024-09-11

Europeiskt multinationellt företag fördubblar produktionen av tomatsås med Piab-Kenos-setup

Ett framgångsrikt samarbete mellan Piab och CFT Group, Italien, resulterade i en vakuumdriven, skräddarsydd lösning som fördubblade produktiviteten i en tomatsåslinje.

2024-09-11

Piab och Kenos stödjer säker tillverkning av gatubelysning

Den italienska systemintegratören MVQuadro använde Kenos® FlexiGrip KFG-gripdon och en rad sugkoppar från Piab för att framgångsrikt hjälpa en tillverkare av gatubelysning.

2024-07-11

Redo för Industri 4.0? Glöm inte dina manuella del-flöden

Industri 4.0 har varit på tapeten rätt länge, men i våra dagliga nyhetsflöden finns ingen information om hur vi ska möjliggöra detta.

2024-07-11

Andningsrisker och hur de elimineras

Piabs vakuumtransportörer erbjuder en enkel och hygienisk lösning för att eliminera andningsrisker…

2024-07-11

Ergonomiska risker och hur de elimineras

Automatiserad materialhantering kan betydligt minska riskerna för arbetsplatsolyckor och bidra till en ergonomiskt optimal arbetsmiljö…

2024-06-25

Piab revolutionerar design av vakuumsystem med OVM Pro 3D

Piab lanserar OVM Pro 3D, ett banbrytande online-verktyg som helt ändrar spelplanen för hur vakuumsystem kan konfigureras, simuleras och optimeras.

2024-06-11

Våra nya BXP ESD sugkoppar - gjorda för att jorda

BXP ESD är en ny serie modulära sugkoppar, utvecklade för att skydda känsliga komponenter i batterier, bränsleceller och elektronik från de negativa effekterna av elektrostatisk urladdning.

2024-06-05

piSAFE® - nu ännu säkrare

När piSAFE® nu uppgraderas kvarstår säkerhetsfokuset, men med fler användningsområden och hållbarhet som nya följeslagare.

2024-05-21

piCOBOT® Electric ger cobotarmen full rörelsefrihet

Elektrisk drivning, kompakt design och frånvaro av luftslangar och långa kablar. Nya piCOBOT Electric banar väg för ännu en framgång för Piabs piCOBOT®-program.

2024-03-05

Ny 45 mm BXP-sugkopp får sällskap av 65 och 90 mm versioner

Vår senaste 45 mm sugkopp för BXP-segmentet åtföljs nu av 65 och 90 mm versioner.

2024-01-09

Ny piCOBOT® plug&play-konfiguration för FANUC CRX-cobotar

Nu erbjuder vi piCOBOT och piCOBOT®L i FANUC CRX-versioner. Plug&Play i varje bemärkelse.

2023-11-28

Hyllade BXP-koppar får ny familjemedlem och plats i konfiguratorn

Våra hyllade BXP-koppar, som oftast används för att plocka objekt med särskilt porös yta, kompletteras med en 45 mm-version och flyttas till vår konfigurator.

Piab stärker greppet om palletering med LBG-50
2023-09-12

Piab stärker greppet om palletering med LBG-50

Piab stärker sitt grepp om marknaden för palleteringslösningar med ett lätt gripdon för säckar, LBG-50. Det nya gripdonet lyfter enkelt säckar och påsar med vikter på upp till 50 kg.

A selection of AVAC products now sold under the Piab brand
2023-09-07

Ett urval AVAC-produkter säljs nu under Piabs varumärke

I augusti förra året förvärvade Piab AVAC Vakuum Teknik AB, en välrenommerad svensk vakuumspecialist med spännande produktportfölj. Ett första urval produkter ingår nu i Piabs sortiment.

2023-08-29

Säker palletering av våta fordonsbatterier med Piab DURAFLEX® friktionskoppar

Piabs DURAFLEX® friktionskoppar fick en avgörande roll i Gruppo Eseas pick-and-place-system för en ledande batteritillverkare.

2023-07-14

Kenos® gripdon hjälpmedel för effektiv hantering av färgförpackningar

Med hjälp av Kenos® KVG120 foam grippers från Piab kunde Dromont Group framgångsrikt skapa ett pick-and-place-system till färgproduktionen hos ett stort Brittiskt kemiföretag.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför