Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Industrier

Förpackning

Piab har en lång tradition av att sätta ribban för förpackningsindustrin och genom åren har vi utvecklat ett omfattande utbud av högkvalitativa komponenter och lösningar som ger processen högre kapacitet och minimala driftstopp. Förpackning är ett viktigt led i nästan alla industrier och vår verksamhet har skapat ledande lösningar för snabb, säker och effektiv hantering av enskilda och sampackade produkter.

Palletering/avpalletering

Nästan allt som fraktas i världen kommer någon gång att finnas på en pall. Vi har ett enormt sortiment av produkter för att möta dina behov inom palletering och avpalletering oavsett om det gäller att placera eller plocka artiklar på/från pall. Alla verktyg har utvecklats för att stödja högsta effektivitet, litet underhållsbehov, säkerhet och för att produkter eller människor inte ska skadas i processen.

Piabs erbjudande

  • Tillförlitlighet: våra robotverktyg har utvecklats för att stödja säkra operationer, pall efter pall
  • Hastighet: med Piabs vakuumsystem kan operationernas cykeltid förkortas tack vare optimerad gripteknik
  • Ökad tillgänglig produktionstid: underhållet är enkelt och hålls till ett minimum, vilket ger mer tillgänglig produktionstid

Resning och formning av kartonger och tråg

Ökande hastigheter och allt kortare cykeltider är något vi beaktar i utvecklingen av produkter för att öka effektiviteten i din förpackningslinje. Många aspekter såsom kartongmaterial, resningsprocesser, cykeltid, energibesparing och smart övervakning beaktas för att uppnå maximal tillförlitlighet utan missade plockningar.

Piabs erbjudande

  • Tillförlitlighet: våra sugkoppar finns med många olika utföranden och material för att möjliggöra pålitlig tätning mot materialet som plockas
  • Högre prestanda: produkter avsedda för automatiserade lösningar med höga hastigheter och låg energiförbrukning
  • Smart teknik: vakuumövervakning för verksamhetens specifikation

Plockning, placering och förpackning i lådor och tråg

Piabs sugkoppar och vakuumsystem är gjorda speciellt för varierande behov i förpackningsindustrin utan att prestanda eller tillförlitlighet äventyras. Våra livemedelsgodkända sugkoppar är avsedda för direktkontakt med livsmedel och om du söker lösningar för hantering av vätskefyllda påsar har vi världsledande sugkoppar till det. Våra vakuumlösningar ger optimala och responsiva lösningar för plockning och placering av föremål.

Piabs erbjudande

  • Tillförlitlighet: våra sugkoppar finns med många olika utföranden och material för att möjliggöra pålitlig tätning mot materialet som plockas
  • Högre prestanda: produkter avsedda för automatiserade lösningar med höga hastigheter och låg energiförbrukning
  • Smart teknik: vakuumövervakning för verksamhetens specifikation

Hantering av säckar, påsar och flexibla förpackningar

Flexibla förpackningsmaterial är den allmänna termen för mjuka förpackningar av film, folie eller tunnpapper. Populära typer är stående påsar, säckar, portionspåsar och kuvert. Dessa förpackningar formas, fylls och stängs oftast i en vertikal eller horisontell ”form-fill-seal”-maskin. Våra innovativa vakuumsystem fyller och stänger säcken, och hanterar säcken utan att produkten skadas.

Visste du att …

  • Vi är världsledande på sugkoppar för säckar, påsar och flexibla förpackningar.
  • Vi erbjuder: sugkoppar med många olika utföranden och material för att möjliggöra pålitlig tätning mot materialet som plockas
  • Vi har: smart teknik för vakuumövervakning för verksamhetens specifikation

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför