Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

  • Nyheter
  • Artikelväljaren nr 1: Piab lanserar nu den nya sugkoppsserien MX

Artikelväljaren nr 1: Piab lanserar nu den nya sugkoppsserien MX

Publicerad 2021-03-16

Artikelväljaren nr 1. Sugkoppsserien MX är exceptionell för att plocka olika föremål, främst för transport-, lager-, e-handels- och återvinningsindustrin.

MX-sugkoppen fungerar i en rad applikationer, såsom lådplockning, ordereffektivisering, avpalletering och paketsortering. Den tid då du behöver byta gripdon eller sugkopp för varje enskild produkt i applikationen är förbi.

Denna multifunktionella, energieffektiva sugkopp har mycket hög greppkapacitet på många ytor och material. MX-sugkoppen har förmågan att skapa en hård tätning när du använder ett lågt vakuumflöde, vilket bidrar till en mer hållbar energiproduktion. MX-sugkopparna finns i fem storlekar: 35, 42, 50, 57 och 65 mm i diameter och är kompatibla med vårt omfattande piGRIP®-program, vilket möjliggör skräddarsydda monteringsalternativ efter dina behov. För extra säkerhet och robusthet, välj klämfästen i aluminium.

Piabs MX-sugkopp är optimal för hantering av påsar, kartonger, återvunna föremål och påsar som är svåra att greppa, såsom tunna påsar och mycket mer. MX-sugkoppen är det självklara valet för alla dina plockbehov när du behöver lösa utmaningen med ett brett plockspektrum av olika objekt.

Fördelar med artikelväljaren nr 1:

  • Energibesparing
    De vakuumtätande egenskaperna möjliggör upp till 50 % lägre vakuumflöde, vilket innebär att man kan minska mängden tryckluft som används genom att minska storleken på vakuumpumpen. Jämfört med traditionella sugkoppar bidrar MX-sugkopparna avsevärt till en mer hållbar och energieffektiv drift.
  • Utformade för att undvika veck
    Dra nytta av design med låg vakuumnivå (helst 30–40 -kPa/9-12 -inHg för bästa grepp) för att undvika tryckmärken eller veck på ytor och för bästa möjlighet att återvinna/återanvända förpackningar för en mer hållbar produktion.
  • Hållbart material –DURAFLEX® i tre hårdheter
    MX-sugkoppen är utformad med DURAFLEX®, Piabs material för extrem livslängd som har klarat tester i över 750 000 cykler. Detta material har elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan, samt ett fenomenalt formminne och “mark free”-egenskaper.
  • Smart design
    Piabs smarta sugkoppsdesign innebär att MX-sugkoppen har en exceptionell tätningsförmåga, särskilt vid låg vakuumnivå. MX-koppen kan också hantera olika typer av föremål med olika geometrier och ytstrukturer. Upp till 50 % lägre vakuumflöde krävs på föremål som är svåra att plocka samtidigt som de erbjuder ett säkert och robust grepp.

MX-sugkoppen passar perfekt för vakuumsystem med liten kapacitet som piCOBOT® eller för vakuumsystem med kapacitetsproblem, till exempel på grund av fluktuationer i tryckluft eller stora variationer i systemläckage på grund av produktvariationer.

  • Den mjuka tunna läppen ger exceptionell vakuumtätning
  • Robust men lätt vikbar bälg genererar en stor hållkraft i dynamiska grepp med höga accelerationer och där nivåkompensation behövs
  • En styv hals ger ett säkert och stabilt gränssnitt mot många olika monteringsalternativ, inklusive klämfästen i aluminium

Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför