- Nyheter
- Automatisk hantering av pastapaket
Automatisk hantering av pastapaket med Piab Kenos® KVGL

Med användningen av ett enda Kenos® KVGL-vakuumgripdon från Piab har Selematic skapat ett toppmodernt automatiskt packningssystem som uppnår en avsevärd kostnadsminskning och en viktig produktivitetsökning vid hantering av olika format och olika lager av pasta.
På ett automatiskt packningssystem för pastaförpackningar i kartonger har Selematic SpA installerat ett Kenos® KVGL-vakuumgripdon från Piab, som drivs av en kartesisk robot. Den är till för att hantera olika typer av förpackningar, såsom fyrkantiga förpackningar med dubbel botten för kort pasta, puffade förpackningar med snirkelformad pasta. och stora förpackningar med lång pasta.
Kartongen är fylld från ovansidan med stigande, överlappande lager av pastapaket. Processen kännetecknas av ett stort antal format och stratifieringar. Det första kravet var därför att minimera utbytet av gripsystemen till följd av formatändringar. Ett annat problem var de ofta förekommande sönderbrytningar som uppstod, främst vid hantering av pappersförpackningar.
“Innan samarbetet med Piab inleddes plockades pastapaketen med ett fläktsystem med internt byggt gripdon.. När förpackningsstorlekar och/eller stratifiering av desamma inuti kartongerna ändrades fick gripdonen bytas ut. ”Allt detta innebar dyra driftstopp och påverkade negativt cykeltiderna”, förklarar projektledaren Alessandro Vitiello, som är ingenjörsservicekoordinator på Selematic.
“Dessutom inträffade ofta sönderbrytningar på förpackningar, särskilt på pappersförpackningar och olika typer av pasta (som penne). Tack vare Kenos® KVGL har vi löst båda problemen. Vi kan nu plocka upp pastaformat, även i olika storlekar, med ett enda gripsystem, lika lång som pallådans öppning, utan att skada förpackningarna. Få en betydande kostnadsminskning och en viktig produktivitetsökning. Innan vi valde Piabs Kenos® KVGL testade vi också andra lösningar. Dessa fungerade ganska bra, men de var definitivt dyrare.
Piab övertygade oss också med de konsulttjänster som tillhandahölls under projektimplementeringen. Teknikerna från den italienska avdelningen, i samarbete med Tesfluid, Piabs auktoriserade distributör, hjälpte oss att välja rätt vakuumpump och att identifiera den mest lämpliga typen av sugkoppar att koppla ihop med Kenos’ KVGL-system".
Kenos® KVGL har utrustats med Piab piGRIP®-sugkoppar med BGI-läppar 34 mm i diameter.
Tack vare de nya lösningarna är förpackningssystemets maximala produktionskapacitet mellan 80 och 120 förpackningar per minut beroende på respektive produkt
Piabs vakuumgripsystem Kenos® är utformat för att förenkla hanteringsprocesserna inom livsmedels-, förpacknings-, träindustribranscherna och inom många andra användningsområden. Det är ett mångsidigt sortiment, utformat för att hantera ett stort antal objekt med olika former, storlekar och densiteter. De flesta gripdonssystemen kan utrustas med integrerad vakuumgenerering eller passar för separerad vakuumgenerering med hjälp av pump eller sidkanalfläkt, som till exempel Selematic. Bland de olika tillgängliga Kenos®-systemen är KVGL den modell som bäst passar livsmedelsindustrin på grund av dess mångsidighet och möjligheten att skapa speciallösningar för specifika användningsbehov.
piGRIP® är ett exklusivt koncept med konfigurerbar sugkopp och har individuellt optimerade delar, till för att underlätta grepp och hantering av olika typer av föremål eller ytor, vilket säkerställer snabba och säkra rörelser.