Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

  • Nyheter
  • Enkla transporter tack vare Piab piFLOW®p SMART transportör med cykeloptimering (CCO)

Enkla transporter tack vare Piab piFLOW®p SMART transportör med cykeloptimering (CCO)

Publicerad 2021-07-06

Visst låter det bra att kunna transportera mer material och samtidigt ställa mindre krav på operatörskunskaper och sänka energikostnaderna? Om du håller med, så ta en titt på Piabs nya transportörer i premiumserien.

Piabs halvautomatiska transportör piFLOW®p SMART CCO är särskilt framtagen med tanke på behoven i kontinuerlig produktion där material hämtas från säcktömningsstation eller direkt från tunna med matningsmunstycke eller rör.

Transporten av en viss produkt till förpackning, siktning, malning eller dosering sker med färre cykler. piFLOW®p SMART CCO optimerar processen genom att maximalt utnyttjande av systemets kapacitet i varje ny transportcykel.

Nyckeln till optimal batchvolym

Tack vare en konstruktion med dubbla givare kan piFLOW®p SMART CCO utnyttja transportörens hela batchvolym i varje cykel. Endast en parameter (bärluftventilens värde) behöver ställas in av operatören. Transportören anpassar själv alla andra inställningar efter förhållandena.

Den övre givaren mäter mängden i transportören och stoppar påfyllningen när max tillåten nivå uppnås. Den nedre givaren stänger det undre locket när transportörskroppen är tom, vilket gör att transportprocessen omedelbart startas om.

Integrerat systemskydd

Den övre givaren i piFLOW®p SMART CCO fungerar också som överfyllnadsskydd. Genom att stänga av transportcykeln innan materialet når filtret, elimineras i stort sett risken för att filtret skadas, och stopptider och reservdelskostnader minskar.

Filtret rengörs med luftstötar under transportörscykelns tömningsfas. Detta bidrar till ytterligare ökad livslängd. Beroende på vilket material som transporteras kan inställningar göras för 1–5 filterluftstötar. Samtidigt rengörs givarhuvudena i luftkanalen med tryckluftsstötar tills givarna inte ger signal.

Lika enkel som en skruvtransportör

Även operatörer utan speciella kunskaper kan starta piFLOW®p SMART CCO, vilket är lika enkelt som att starta t.ex. en skruvtransportör. Det beror på att operatören endast behöver ställa in bärluften. piFLOW®p SMART CCO justerar sedan automatiskt sugeffekten och tömningstiden till materialflödet, utan att operatören behöver kontrollera tre parametrar och använda flera cykler för finjustering för bästa prestanda.

Sugeffekten och tömningstiden kan även ställas in manuellt för större flexibilitet. För manuell inställning kan operatören spara materaispecifika inställningar och hämta dem vid transport av samma material.

Alla inställningar görs på den elektriska styrenheten och visas i ett användarvänligt användargränssnitt.

Andra egenskaper hos piFLOW®p SMART transportör med cykeloptimering (CCO):

  • Externa nivågivare för mätning av materialmängden i utrustning som transportören matar eller matas av.
  • Uppgraderingsbar till helautomatiserat system på bara tio minuter, genom tillägg av matningsadapter och bärluftenhet.
  • Tillverkad av syrebeständigt rostfritt stål, typ ASTM 316L
  • Uppfyller kraven från FDA och i EC 1935/2004 och EU 10/2011

piFLOW®p SMART CCO handout (pdf)

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför