- Nyheter
- Enklare plockning och hantering av sköra/tunna påsar
Sköra/tunna påsar kan nu plockas och hanteras enklare med ett säkert grepp

Ju tunnare och skörare påsarna blir desto mer försiktigt måste de behandlas. Den nya sugkoppen BGX, utvecklad för hantering av tunna påsar löser detta problem. Sugkoppen BGX är lämplig för tillämpningar inom e-handel, snabbrörliga konsumentvaror (FMCG), matavfallshantering, livsmedel och andra branscher där påsar hanteras.
Påsar som är tillverkade av tunn plastfilm, exempelvis för salladsblad och färska kryddor eller aluminiumfoliepåsar för snacks är sköra och ofta lika ömtåliga som deras innehåll. Nya nedbrytbara och återvinningsbara material blir allt vanligare och därmed växer problemen med påshantering.
Ju tunnare påsarna blir desto större risk finns att de sugs in i och förstörs av sugkopparna. För att undvika skador på en påse eller påsinnehållet måste sugkoppens läpp täta perfekt mot påsen även vid låg vakuumnivå.
Piabs nya sugkopp BGX för påshantering har utvecklats speciellt för hantering av stora, tunna och sköra påsar och för att klara de problem som denna tillämpning innebär. Sugkoppens läpp är utformad för enastående tätning mot materialet, även vid låg vakuumnivå.
Denna sugkopp tillverkas i ett stycke med två bälgar och kan enkelt plocka påsar med olika storlek med ett säkert grepp i robotiserade processer med hög arbetstakt.
BGX-sugkopparna är tillverkade av blå silikon som är godkänt av FDA och EU för direkt kontakt med livsmedel och är lämpliga applikationer både med hög och låg temperatur. Sugkoppen kan konfigureras genom val mellan tre olika läppdiametrar: 34, 41 och 48 mm och sex olika aluminiumfästen för säker montering på koppens stadiga hals.
Fördelar med den perfekta påsplockaren:
- Utmärkt för plockning av sköra påsar
- Den tunna läppen ger perfekt tätning vid låg vakuumnivå utan att påsen skadas
- Sugkoppen i ett stycke ger ett säkert och stabilt grepp mot produkten i robotiserade processer med hög arbetstakt
- Utförande med flera bälgsegment för ojämna ytor och stora höjdvariationer
- Silikonmaterial godkänt av FDA och EU för direktkontakt med livsmedel
- Lämplig för applikationer i höga eller låga temperaturer
- Konfigurerbar för enskilda applikationer inom e-handel, FCMG, matavfallshantering, mode och andra sektorer.
Piabs lösningar för automatiserad påshantering bygger på vår långa erfarenhet av vakuumhantering och ejektorteknik, men även på användningen av våra specialutvecklade sugkoppar. Vi har mer än 20 års erfarenhet av utveckling av sugkoppar för påshantering, men utmanar ständigt oss själva genom utveckling av nya sugkoppar för speciella applikationer som bidrar till dina framgångar.