Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

  • Nyheter
  • Ett urval AVAC-produkter säljs nu under Piabs varumärke

Ett urval AVAC-produkter säljs nu under Piabs varumärke

Publicerad 2023-09-07
Ett urval AVAC-produkter säljs nu under Piabs varumärke

I augusti förra året förvärvade Piab AVAC Vakuum Teknik AB, en välrenommerad svensk vakuumspecialist med spännande produktportfölj. Ett första urval produkter ingår nu i Piabs sortiment.

Den 9 augusti 2022 offentliggjorde Piab förvärvet av den svenska vakuumspecialisten AVAC Vakuum Teknik AB.

"AVAC är ett utmärkt tillskott till vår automationsverksamhet och bidrar med flera innovativa produkter för slutna applikationer", berättade då Gustav Falconer, chef för Piab Vacuum Automation Division.

Efter några månaders förberedelser kommer nu ett urval AVAC-produkter att säljas under Piabs varumärke. Det nya sortimentet utgörs framförallt av AVACs bästsäljare.

En av dessa är MFE, Multi-Functional Ejector, i en kompakt, stapelbar design som är mycket tålig. Den har integrerade reglage som on/off-ventil, blow-off, vakuumsäkerhetsventil och energisparfunktion. MFE är ett utmärkt val för dammintensiva processer (IP65-klass) och slutna applikationer där viss multifunktionalitet är uppskattad, till exempel vid glas- eller plåthantering. Den är konfigurerbar och kan anpassas till de flesta behov.

Näst ut i raden är BRE, Booster-Release Ejector, som utvecklats för snabba ’pick and place’-applikationer. Med rätt robot kan BRE hantera flera lyft per sekund. Den höga hastigheten kommer av en patenterad ’blow-off’ som stöds av tre flöden; från ejektorn, magnetventilen och utblåset. BRE kan användas för höghastighetssortering och volymkritiska processer inom alla industrisektorer.

Det tredje tillskottet är MCE - Multi-Circuit Ejector. En luftdriven enstegsejektor med oberoende vakuumkretsar. Då den erbjuder ett munstycke per kanal hålls det lyfta objektet fast på ett säkert sätt oavsett hur många av sugkopparna som har direktkontakt. MCE är lämplig för in-och-ut-matning från maskiner för metallbearbetning.

Förutom ejektorerna adderas tre nya vakuumsensorer: F08-K som är en kompakt vakuumbrytare med IO-Link-gränssnitt, F09-T-K (rekommenderas för MCE), en särskilt kompakt analog vakuumsensor för trånga utrymmen och slutligen PICO-02 som är lämplig för både centraliserade och decentraliserade vakuumejektorer. Den sistnämnda levereras med IO-Link-gränssnitt och digital display och är dessutom programmerbar utan extra tillbehör.

Alla nya ejektorer och sensorer är tillgängliga på Piab.com.

För mer information

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför