- Nyheter
- Fyra användbara tillägg till Piabs sugkoppar för fordon
Fyra användbara tillägg till Piabs sugkoppar för fordon

Fyra nya sugkoppar har nu lagts till i serien med sugkoppar för bilbranschen. De nya sugkopparna utökar PAF-familjerna (Piab Automotive Flat) och PAB (Piab Automotive Bellow) med två nya storlekar vardera – Ø100 mm och Ø125 mm.
Sugkopparna för fordon stöder branschstandarden för mått och gränssnitt, samt underlättar användning och installation. Dessa sugkoppar är dock lika användbara för applikationer utanför bilbranschen. Och nu ännu mer tack vare våra nya 100 mm och 125 mm sugkoppar.
Både det nya och det tidigare sortimentet är tillverkade av 60 shore (A) silikonfri nitril-PVC som skapar en hållbar och kostnadseffektiv produkt. Sugkopparna för fordon har friktionsklotsar för att bättre motstå skjuvkrafter under drift. Alla modeller levereras med en ingjuten aluminiuminsats för att möjliggöra antingen särskilda passande lösningar eller motsvarande Piab-lösningar, inklusive vårt snabbkopplingssystem T-spår. Sugkopparna för fordon är designade för drift även vid låga vakuumnivåer för att garantera en säker “vakuumreserv” för alla lyft.
PAB – Piab Automotive Bellow (7 sugkoppar i storlekarna 30–125 mm):
- Designad för att hantera tunn metallplåt som används vid fordonsapplikationer
Med bälgar som ger ett smidigt grepp - Kompenserar för mindre avvikelser i anslutningsvinklar och höjdskillnader, både på föremålet och greppområdet
- Passar för platta och ojämna eller välvda ytor
- Hanterar både oljiga och torra ytor
- Tål skjuvkrafter
PAF – Piab Automotive Flat (7 olika storlekar, diameter 30–125 mm):
- Flat utan bälgar
- Designade för att hantera platta, jämna ytor av metallplåt som används i fordonstillämpningar
- Lämplig för höghastighetstillämpningar tack vare snabb evakuering och fast design som tål accelerationer och krafter från snabba automatiserade hanteringsrörelser.
- Designade för att hantera både oljiga och torra ytor
- Extra motståndskraftig mot höga skjuvkrafter
Huvudsakliga applikationer
- Designad för hantering av tunna metallplåtar, både torra och oljiga, i fordonsapplikationer
- Lämplig för drift inom olika industrisektorer, t.ex. vitvaror, slutmontering, flygindustri, träindustri och många fler.
Relaterade produkter
- FSCM®: Flexibelt sugkoppsfäste, ett flexibelt monteringssystem för sugkoppar, särskilt utvecklat med bilbranschen i åtanke.
- piCOMPACT®: Piab’s ejektorprodukter (vakuumejektorer), med bra passform mot bilbranschen.
- piSAFE®: Centraliserat eller decentraliserat vakuumsystem, EOAT eller fristående – piSAFE-programmet tillhandahåller konfigurerbara och lätta produkter med hög vakuumsäkerhet och prestanda.
- Duraflex® friktionskoppsprogram: Ett bra komplement till Piabs fordonskoppar, “förstklassiga” sugkoppar för mycket krävande tillämpningar.