- Nyheter
- Hantering av porslinsplattor med vakuumgripdonet Kenos® KVG
Automatisk hantering av stengodsplattor av porslin och relaterade underformat

Tack vare Piabs Kenos® KVG-vakuumgripdon kan extremt många olika storlekar och ytor hanteras med ett enda robotgripdon. Detta gjorde det möjligt för ett ledande italienskt företag som tillverkar automatiska system till keramikindustrin att sänka kostnaderna och öka produktiviteten.
I en nybyggd anläggning i Modena, det italienska centrumet för kakelindustrin, har en ledande tillverkare av fullständiga linjer för keramik installerat Piabs vakuumgripdon Kenos® KVG på tre olika typer av system: translatorer, traslo-rotatorer och palletterare. Vakuumgripdonet Kenos® KVG används i translatorer för att plocka upp hela plattan eller forma de relaterade delformaten från rulltransportören och deponera bitarna på en annan punkt på produktionslinjen. Hos traslo-rotatorer används denna robotgriparen för att samla upp plattan från rulltransportören och placera den på ett högt avstånd med ett stativ (med en lutning på cirka 85°). Kenos® KVG vakuumgripare används i palletteringssystemen för att ta hela plattan eller forma de relaterade underformaten och lagra bitarna i trälådan där dessa packas och skickas till logistikstadiet.
Processen kännetecknas av ett stort sortiment av bitar som ska hanteras. De sträcker sig från format med en minsta storlek på 1 200 x 1 200 mm till format med en maximal storlek på 1 620 x 3 220 mm, med vikter från 20 till 300 kg och tjocklekar som varierar från 6 till 25 mm.
Förutom storlek och vikt är en annan kritisk egenskap den enorma variationen av gripytor. De kan bland annat vara släta, korrugerade (skalade, repade och mosaik) eller strukturerade (stenskurna och parkettliknande).
Dessutom är det också nödvändigt att hantera bitarna i processen med skjuvgrepp, med lyftkraft parallellt med ytan. Eftersom dessa är mycket tunga, finns det ett absolut behov av att skydda anställdas och systemens säkerhet och förhindra att bitarna faller, vilket kan orsaka svåra olyckor och höga stilleståndskostnader.
Företaget kunde inte hantera den kontinuerliga variationen av format och ytor optimalt med traditionella gripsystem. Operatörerna tvingades göra frekventa justeringar såsom byte av sugkoppar, uteslutning av grippunkter, mekaniska justeringar osv. med efterföljande driftstopp. Allt detta hade en negativ inverkan på produktiviteten och kostnaderna.
Tack vare användningen av Kenos® KVG-vakuumgripdon kan företaget nu hantera plattorna med ett enda gripsystem, vilket garanterar maximal mångsidighet på olika ytor och storlekar på de bitar som ska hanteras. Kenos® KVG-vakuumgripdon har också visat sig vara extremt tillförlitligt och säkert i de icke-optimala användningsförhållandena som oftast finns i en keramikfabrik.
Piabs vakuumgripsystem Kenos® är utformat för att förenkla hanteringsprocesserna inom många branscher som t.ex. keramik, trä och förpackning. Det är ett mångsidigt sortiment, utformat för att hantering av ett stort antal objekt med olika former, storlekar och densiteter. De flesta gripsystemen kan utrustas med integrerad vakuumgenerering eller är lämpliga för separerad vakuumgenerering med hjälp av en lamellpump eller sidokanalfläkt. Bland de olika tillgängliga Kenos®-systemen är KVG den modell som passar kakelindustrin bäst tack vare dess höga anpassningsförmåga.