- Nyheter
- Kaffeglädje tack vare Piabs vakuumtransportör på Minges kafferostare
Kaffeglädje tack vare Piabs vakuumtransportör på Minges kafferostare

När vi njuter av kaffedoften på morgonen har det svarta pulvret redan gått igenom många produktionssteg. Kaffekapslarna från Minges kafferostare har fyllts på ett smidigt sätt tack vare Piabs piFLOW®f.
Kaffe är den populäraste frukostdrycken och måste tillagas snabbt och enkelt, speciellt på morgonen, så att många kan börja dagen på ett bra sätt. Det är därför maskiner för kaffekapslar har erövrat hushållen på mycket kort tid.
För att säkerställa att fyllningen av kapslarna är lika okomplicerad som att sätta in kaffekapslarna i respektive maskin, förlitar sig Minges Kaffeerösterei nu även på piFLOW®f vakuumtransportören från Piab för att fylla kapslarna. Minges har redan god erfarenhet av den här typen av transportörer vid fyllning av kaffepulver till kaffekapslar.
När kaffepulvret fylls i kapslarna faller det från en stor säck till en uppsamlingsbehållare. Härifrån sugs det in i vakuumtransportören med en slang. Detta släpper ut pulvret i en mottagare, som är utrustad med en sensor. Så snart sensorn indikerar att fyllnadsmängden har sjunkit tillför piFLOW®f ytterligare kaffepulver in i mottagaren. Härifrån matas kaffepulvret direkt in i maskinen för kapselfyllning vid paketeringslinjen och de enskilda kapslarna fylls. De färdiga kapslarna transporteras genom ett bansystem på förpackningsmaskinen som sätter upp motsvarande mängd lådor med hjälp av Piabs sugkoppar.
Andreas Fritz, chef för teknologi och underhåll på Minges kafferosteriföretag, förklarar, "Vi ville ha en transportör för kapselsystemen som helt enkelt gör vad den ska så att vi inte behöver oroa oss för utrustningen. Den ska funka problemfritt. Den enkla designen och robustheten hos Piabs piFLOW®f övertygade oss. Vi letade helt enkelt efter ett smidigt och effektivt transportörsystem."
"Vi brukade använda väldigt enkla transportörer men filtren täpptes igen hela tiden", fortsätter han. "Eftersom Piabs vakuumtransportör knappt har några rörliga delar kräver den lite underhåll. Filtren rengör sig själva efter varje cykel med en filterchock. Så vi har kunnat lösa problemen vi hade med den gamla teknologin ganska enkelt med piFLOW®f. Vakuumtransportören har också minskat damm i rummet på grund av sitt slutna system. Detta gör att vi kan uppnå högre säkerhet samtidigt som vi undviker att partiklar utifrån kontaminerar kaffet."
"När du byter produkter är piFLOW®f lätt och okomplicerad att rengöra. Tack vare snabbkopplingar kan hela transportören, inklusive filter och tätningar, monteras isär, rengöras och återmonteras i några enkla steg för nästa produktionskörning utan behov av verktyg", tillägger Francisco Diaz Arriola, ansvarig områdessäljchef på Piab.
"När det kommer till att fylla kapslarna har bytet till Piab vakuumtransportör också hjälpt oss att förbättra kvaliteten på produkten. Detta beror på att det nyrostade kaffet ursprungligen fördes manuellt in i maskinen. Även om detta låter bra till en början ledde det till förlust av aromer. Det var därför vi valde Piab vakuumtransportör. Nu matar vi systemet med ett kylt kaffe, tidigare malt via en separat kvarn, och förpackar det i kaffekapslar på 7 gram, som plockas upp från bandet med Piabs sugkoppar och placeras i förpackningsenheten", säger Andreas Fritz som en förklaring till varför de valde att använda den första Piab-vakuumtransportören på Minges.
piFLOW®f vakuumtransportören drivs med Piabs patenterade COAX® flerstegsejektorer i vakuumpumpen. Vakuumet genereras genom att tryckluft blåser genom ett antal flerstegs vakuummunstycken i COAX-pumpen. Detta möjliggör både hög effektivitet i systemet och en hög absolut vakuumnivå. Blockeringar i transportlinjen är därmed praktiskt taget eliminerade.
"Förutom teknologin var också det goda samarbetet med korta svarstider och tydlig information viktigt för oss, samt tillgången på reservdelar och service som ordnas enligt vårt schema och en kontaktperson som alltid finns tillgänglig. Snabb support hjälper oss att minska stilleståndstider, sammanfattar Andreas Fritz när han anger skälen till att de har valt att arbeta med Piab.
piFLOW®f används flitigt i industrier som kräver livsmedelskvalitet. Den används ofta som ett alternativ till mekaniska transportörer när dammfri transport eller lågt underhåll är nödvändigt. En annan fördel är att COAX®-teknologin som används är det mest energieffektiva sättet att generera vakuum på. Piabs transportörer för livsmedelsindustrin är utrustade med ett hölje av rostfritt stål (ASTM 304) och tätningarna, som är i direkt kontakt med den produkt som transporteras. De uppfyller FDA-kraven och EU-standarderna 1935/2004, som är ett krav inom livsmedelsindustrin. Piabs transportörer är ATEX-certifierade mot damm. piFLOW®p- och piFLOW®t-vakuumtransportörerna är också ATEX-certifierade mot gas. Alla transportörer finns med antingen en ejektordriven vakuumpump eller en mekanisk pump. Standard piFLOW®f har en kapacitet på 4 ton per timme, den stora klarar upp till 7,5 ton på samma tid.
För mer information
Klara Stumpf, specialist på produktmarknadsföring
Tel: +46 (0)8-630 25 93
E-post: klara.stumpf@piab.com
Om Piab
På Piab utvecklar vi hållbar automatisering och lösningar för bättre arbetsmiljö och högre effektivitet. Vi erbjuder gripdonslösningar till robotar, smarta materialflöden och lyfthjälpmedel för människor. Vi vill utveckla världen till en bättre plats. Den ambitionen finns med i allt vi gör. Den finns i varje idé, varje samarbete, varje produkt och varje lösning vi levererar. Våra kunder är fördelade på de flesta branscher, bland annat livsmedels- och dryckesindustri, fordonsindustri, förpackning, logistik och lagerhantering, e-handel, elektronik, kemikalier, läkemedelsindustri och generell tillverkning.
Piab är ett globalt företag med dotterbolag och distributörer i mer än 100 länder och över 1000 anställda i fyra divisioner och ca 2 mdr SEK i årlig omsättning.