- Nyheter
- Kenos KVG grippers effektiviserar hantering av tunnplåt
Kenos KVG grippers effektiviserar hantering av tunnplåt

Med Kenos® KVG-gripdon från Piab har Automation Technology Srl konstruerat och byggt en bocknings-, montage- och nitlinje för galvaniserad plåt. Det har optimerat både omloppstider och säkerhet för operatören.
Automation Technology Srl, en ledare inom industriell automation, har använt sin expertis för att konstruera en automatiserad tillverkningslinje för en ledande italiensk leverantör av prefabricerade element. Projektets framgång möjliggjordes av Piabs Kenos® KVG-gripdon som används i flera olika steg av produktionsprocessen. Från hantering av slät och korrugerad plåt till slutmontering.
För att tillgodose de olika kraven i produktionsprocessen utvecklade Automation Technology Srl två anpassade gripsystem: Ett med fyra Kenos® KVG-gripdon för de inledande och mellanliggande stegen (falsning, korrugering och sammanfogning) och ett med sex Kenos® KVG-gripdon för nitsteget, där väggar bestående av 2-3 element samt dörrar, monteras ihop.
"Kenos® gripdon visade sig vara särskilt effektiva vid hantering av kundföretagets ömtåliga plåtar med en maximal tjocklek på 0,35 mm vilket kräver ett lätt men säkert grepp", säger Giampaolo Giacometti, Mechanical Engineering Manager på Automation Technology Srl. "Vi valde Kenos® gripdon på grund av deras mångsidighet och förmåga att hantera plåtytornas variationer, och föredrog dem framför system med fler sugkoppar, som inte erbjuder tillräcklig tillförlitlighet för denna specifika applikation och som dessutom skulle krävt mer underhåll."
"Kenos® gripdon underlättar hanteringen av olika format utan behov av verktygsbyten, vilket avsevärt minskar maskinens stilleståndstid och ökar produktiviteten", tillägger Edoardo Carretta, ägare av Automation Technology Srl.
Tack vare robotlinjen och Piabs Kenos®-teknik har systemintegratören från Borgaro Torinese (Turin) framgångsrikt ersatt manuellt arbete, vilket eliminerar risken för skador i företagets processer.
Piabs gripper-system Kenos® är utformat för att effektivisera hanteringsprocesser inom många industrisektorer och applikationer. Sortimentet, baserat på skumgripdon eller sugkoppar, hanterar en mängd olika föremål med olika former, storlekar och material. Kenos® gripdon kan utrustas med integrerad vakuumgenerering genom Piabs COAX® flerstegsejektorer, som för Automation Technology Srl, eller förses med extern vakuumgenerering, exempelvis genom en s k 'channel blower pump'.
Kenos® KVG-serie finns i två bredder, KVG60 och KVG120, och är helt anpassningsbar när det gäller längd, skum- eller sugkoppar, intern teknik (självexkluderande backventiler eller kalibrerade hål) eller vakuumgenerator. Detta möjliggör hantering av olika föremål inom olika industrisektorer, från möbler till förpackningar.
Piabs COAX®-vakuumgenereringsteknik minimerar energiförbrukningen och säkerställer ett kvickt, säkert grepp tack vare det höga initiala vakuumflödet. Pumpenheten ger god prestanda även vid lågt eller fluktuerande matningstryck. Oberoende tester utförda av Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU i Dresden visar att Piabs ejektorer kräver betydligt mindre tryckluft för att uppnå samma resultat som ejektorer från andra leverantörer. COAX® minskar därmed kostnaderna för tryckluftsförsörjning och den totala tillverkningskostnaden.
Automation Technology Srl
Med över tjugo års erfarenhet inom industriell automation specialiserar sig Automation Technology Srl på att skapa nyckelfärdiga robotanläggningar och linjer. Företaget positionerar sig som den idealiska partnern för kunder med behov av teknisk utveckling inom produktionslogik för att öka konkurrenskraften på en global marknad.
Varje projekt börjar med en noggrann analys av kundens behov för att nå den bästa lösningen för ökad produktivitet och ROI.
Automation Technology är verksamt inom alla industrisektorer och hanterar hela processen, från design till underhåll och support av systemen efter aktivering. Dessutom, för att fullt ut utnyttja potentialen hos robotlinjerna, erbjuder företaget utbildning för operatörer för att säkerställa ständig uppdatering.
Mer information
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com