- Nyheter
- Kenos®FlexiGrip
Anpassa det nya mångsidiga Kenos®FlexiGrip för att perfekt matcha dina tillämpningskrav

I många branscher är flexibiliteten hos en robotgripare nyckeln till framgångsrik automatisering. Med sin skumyta erbjuder Kenos®FlexiGrip (KFG) en mångsidighet som möjliggör att du kan plocka ett stort antal olika produkter utan justering. Dess modulära design ger flexibilitet för att anpassa gripdonet till kundens specifika tillämpning och för att tillåta enkel integrering i befintlig utrustning. KFG kan användas som ett enda gripdon på robotar och cobotar, eller kombineras till ett robotverktyg (EOAT) för användning med industrirobotar. Dessa medelstora vakuumskumgripdon kompletterar Piab’s befintliga portfölj av Kenos® gripdon för större områden.
Kenos®KFG nya vakuumskumgripdon erbjuder många fördelar vid massproduktion av produkter med ojämna, grova, strukturerade eller texturerade ytor. Dessa kan vara allt från konstruktionsmaterial till trä och kartong liksom öppna burkar, flaskor och komplexa fordonsdelar. Dess specialdesignade påshanteringsanordning möjliggör även hantering av påse och vätskefyllda påsar. Sådana produkter är svåra eller till och med omöjliga att hantera, särskilt med mekaniska gripdon som kan skada dem. KFG är därför en idealisk lösning för hantering av medelstora produkter på ett varsamt men stadigt sätt eftersom skumgummit sjunker in i eller över ytan.
KFG kan konfigureras för att anpassas till ett nästintill oändligt produktsortiment.
De tre olika teknikerna består antingen av en backventil, en reducering av flödesbegränsningen eller en påsgripare.
Den version som innehåller kalibrerade öppningar med flödesbegränsning kan rotera upp till 360 grader° och kan därmed hantera produkter upp och ner. Den är tunn och lätt och möjliggör höghastighetstillämpningar.
Gripdonet med automatiskt reglerade backventiler erbjuder olika täckningsalternativ från en enskild produkt som inte täcker hela ytan till hela produktlager. Denna version erbjuder låg dammkänslighet, kräver inga filter – och följaktligen – färre delar som behöver bytas ut - och kan rotera upp till 80°. Den unika kombinationen av skumyta och backventiler reducerar antalet felplockningar avsevärt, vilket gör KFG till en mycket tillförlitlig lösning.
Versionen med påsgriparen kan konfigureras med en normal ram för mjuka påsar eller en extra ram för vätskefyllda eller löst fyllda påsar. Dessa påsar kan hanteras på ett säkert sätt utan att orsaka perforering eller läckage.
KFG finns som rund gripdon med en diameter på 80 mm och 100 mm eller som fyrkantig gripdon i storlekarna 80 mm och 120 mm.
Kenos® KFG kan drivas av en decentraliserad integrerad vakuumcartridge, eller så kan flera gripdon dela en gemensam vakuumkälla i ett centraliserat system. Ett annat alternativ är en extern vakuumgeneration på distans med hjälp av en vakuumpump, vilket minskar robotarmens slitage och därmed ökar dess livslängd.
Med denna lättanpassade vakuumskumgripdon breddar Piab ytterligare sin portfölj av gripdonslösningar som kan konfigureras perfekt för en kundtillämpning – särskilt för grova och strukturerade material.
Kundfördelar
- Mycket mångsidigt gripdon som utökar effektiviteten genom reducering av antalet felplockningar
- Lätt anpassningsbar till kundtillämpningar, tack vare olika teknikalternativ
- Kortare stopptider på grund av enklare skumbyte
Användningsområden
- Förpackning
- Fordonsindustri
- Konstruktion
- Hantering av trä
- Allmän bransch