- Nyheter
- Extremt lätt och ändå robust - det nya Kenos®Safe&Light-palleteringsverktyget gör det möjligt att maximera robotens användbarhet.
Extremt lätt och ändå robust - det nya Kenos®Safe&Light-palleteringsverktyget gör det möjligt att maximera robotens användbarhet.

Små och medelstora företag söker i allt högre grad möjligheter att automatisera sina paletteringsprocesser. För cobotar eller små specialrobotar som används för detta krävs gripdon som är enkla att installera och använda. Robust uppbyggnad och flexibel användbarhet är andra krav för att undvika stopp i maskiner och utrustningar. Kenos® Safe&Light (KSL) paletteringsverktyg från Piab är precis det – en robust, enkel och mycket lätt lösning för en mängd olika applikationer – i synnerhet tunga tillämpningar – i grov och dammig miljö.
Med en nyttolastkapacitet upp till 59 kg, beroende på gripdonsstorlek, är KSL idealiskt för hantering av kartonger i lager- och e-handelstillämpningar, trädelar, konstruktionsmaterial eller slutledet av tillverkningsprocesser. Den låga vikten och den höga lastkapaciteten gör att KSL ger kostnadseffektiva system. Beroende på vilka föremål som ska hanteras kan systemet utgöras av en cobot eller liten industrirobot, som också ofta används i standardceller för palettering.
Ett KSL-gripdon med EasyFoam-dynor kan konfigureras optimalt för specifika applikationer. Magnetfästet gör att skummet kan bytas snabbt och enkelt ett stort antal gånger, vilket minskar driftstoppen för utbyte.
Den speciella konstruktionen med en kolfiberstomme som håller ett skumhus ger mycket låg vikt så att robotens eller cobotens lastkapacitet kan användas maximalt för nyttolast. Detta kan ge väsentligt lägre systemkostnader eftersom en mindre robot eller cobot kan vara tillräcklig för respektive applikation. Denna konstruktion är dessutom på ett naturligt sätt anpassad för samarbetsapplikationer.
Gripdonen finns med antingen ventil eller flödesbegränsningsteknik. Kunden kan välja en lösning med oberoende backventil som ger konstant vakuumnivå och som inte behöver justeras. Ett annat, och ekonomiskt, alternativ är en lösning med kalibrerade hål som möjliggör gripning mot föremålets undersida.
KSL-gripdonet kan utrustas med antingen intern eller extern vakuumgenerering. En ventilsats för en vakuumejektor finns som tillval. Om detta gripdon ska användas med en UR-cobot ingår ett UR-lock i erbjudandet, med självinstruerande installation. Gripdonet kan även användas med andra cobotar eller mindre industrirobotar på marknaden.
Fördelar för kunden i korthet:
- Ett cobotvänligt och mycket lätt gripdon som gör att cobotens lastkapacitet utnyttjas maximalt
- Oavbrutna processer i grov och dammig miljö tack vare kraftig, robust konstruktion och ventilteknik
- Få driftstopp tack vare det magnetiska EasyFoam-systemet för snabbt och enkelt skumbyte
Användningsområden:
- Processer i slutet av produktionslinan
- Förpackning och lagerhantering
- Hantering av träkomponenter