Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Minicobotgripdon (MCG) från Piab – ”Small is powerful”

Publicerad 2022-06-14
Minicobotgripdon (MCG) från Piab – ”Small is powerful”

Särskilt när det gäller cobotgripdon gäller ”Small is powerful”. Med en vikt på bara 270 gram är MCG förmodligen världens lättaste cobotgripdon. Det har lyftkapacitet upp till 5 kg och kan utrustas med en mängd olika sugenheter.

Ju mindre och lättare ett cobotgripdon är, desto högre lyftkapacitet finns för uppgiften att flytta varor från till exempel en hylla ner i en låda för utleverans. Det är en procedur som efterfrågas allt mer genom ökad e-handel.

Kombinationen av en pumpenhet och en inbyggd COAX® vakuumejektor och separata gripdonsadapterplattor möjliggör maximal flexibilitet. Den ökar än mer med den nya verktygsväxlaren Quick-Click, som gör att ett gripdon tack vare en snabkopplingskonstruktion kan växlas till ett annat inom sekunder utan verktyg. Med den inbyggda Piab-vakuumtekniken, ger COAX® även lägre energiförbrukning och erbjuder säkert och snabbt grepp tack vare det höga initiala vakuumflödet.

Sammantaget ger MCG-gripdonets höga flexibilitet och kapacitet möjlighet att plocka allt från tablettaskar till tandkrämstuber, av papper eller plast, i påsar eller lösa.

Kundfördelar:

  • Möjliggör användning av de minsta cobotarna genom utnyttjande av gripdonets maximala kapacitet och mycket låga vikt.
  • Användningsflexibilitet för olika tillämpningar – tack vare olika gripdonsplattor
  • Snabba gripdonsväxlingar ger hög tillgänglighet – utrustat med Quick-Click verktygsväxlare med snabbkoppling

Användningsområden

  • E-handel, transporter och lagerhantering
  • Förpackning
  • Alla snabbrörliga konsumentvaror eller matvaror som cobotar används till

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför