- Nyheter
- Ökad acceptans av ny automatiseringsteknik för transport av bulkmaterial med Piabs nya produktserie
Ökad acceptans av ny automatiseringsteknik för transport av bulkmaterial med Piabs nya produktserie

Det är bara en tilltro till automatisering i vidare mening som kan ge högre produktivitet i produktionen, och detta gap kan bara minskas av användarna själva för att det ska lyckas. Vakuumtransportörer för pulver, granulat och smådetaljer måste enkelt kunna anpassas på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Piab fortsätter att utveckla arbetsplatser i processindustrin med piFLOW® batchvolymoptimering i en ny produktserie för vakuumtransportörer.
Automatiseringsteknik för livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin utvecklas snabbt genom en globalt ökad acceptans för nya lösningar. Benägenheten att satsa på ny teknik ökar tack vare uppenbara fördelar med automatisering, exempelvis bättre produkthygien och arbetsmiljö. Konsumenters allt högre förväntningar och krav från myndigheter får också tillverkare att betrakta sina processer på ett nytt sätt, men fortfarande finns vissa orsaker till motståndet mot investeringar. Tillverkningsanläggningar har idag oftast separata automatiseringssilos utan full anslutning mellan processtegen.
En av de faktorer som hindrar valet av tekniken är företagens bristande benägenhet att satsa på ny teknik. Snabba förändringar och utbildade, kompetenta operatörers och teknikers rädsla gör det svårt att minska gapet. All ny utrustning som införs måste därför vara så användarvänlig som möjligt och introduktionen för personalen behöver gå snabbt samtidigt som risken för mänskliga fel minskas.
Piab har tagit hänsyn till alla nämnda krav i utvecklingen av sin nya produktserie ”piFLOW® batchvolymoptimering” som är ett komplement till sortimentet av piFLOW® vakuumtransportörer. Funktionen för batchvolymoptimering är enkel att underhålla i enlighet med branschstandarder och förbättrar produktiviteten avsevärt.
Transportören suger upp material från en inloppspunkt och tömmer materialet satsvis i ett mottagande kärl eller tömningspunkt. För batchvolymoptimering finns en nivågivare. När transportören har fyllts för varje cykel utlöser givaren automatiskt tömningssekvensen. På det sättet kan operatörerna sätta upp transportören snabbt och den automatiska nivåavkänningen ger ett extra säkerhet och skyddar utrustningen mot oplanerat underhåll.
”Komplex teknik används redan inom all produktion men det gör inte att man kan förvänta sig att automatiseringsteknik ska accepteras om den är svår att tillägna sig. Det fungerar på samma sätt som acceptansen av mobil teknik eller annan personlig utrustning. Om vi kan göra tekniken lätt användbar kommer användarna lättare acceptera den”, säger Laura Katinaite, Produktledningschef inom Vakuumtransport. Hon tillägger: ”Piab är banbrytande i utvecklingen av användarvänliga lösningar. Vi är ett svenskt företag med lång erfarenhet av utveckling av industriella processer –det finns i vårt DNA. Vi tror att den nya produktserien kommer att passa väl in först och främst om man ersätter manuell hantering eller någon form av mekaniserad transport och ge en bättre upplevelse av att använda vakuumteknik för pulvertransporter.”
Batchvolymoptimering är ett exempel på ytterligare förenklande automatisering och effektivisering i piFLOW®-sortimentet. Totalt spänner sortimentet över allt från välkända och tillförlitliga standardprodukter till självjusterande, helautomatiserade vakuumtransportsystem. Det finns en piFLOW®-lösning för varje tillämpning.
Mer information
För ytterligare information, kontakta:
Klara Stumpf, produktspecialist inom vakuumtransport
Tel: +46 70 294 22 04
E-post: klara.stumpf@piab.com
Om Piab
På Piab utvecklar vi hållbar automatisering och lösningar för bättre arbetsmiljö och högre effektivitet. Vi erbjuder gripdonslösningar till robotar, smarta materialflöden och lyfthjälpmedel för människor. Vi vill utveckla världen till en bättre plats. Den ambitionen finns med i allt vi gör. Den finns i varje idé, varje samarbete, varje produkt och varje lösning vi levererar. Våra kunder finns i de flesta branscher, bland annat livsmedels- och dryckesindustri, fordonsindustri, förpackning, logistik och lagerhantering, e-handel, elektronik, kemikalier, läkemedelsindustri och allmän tillverkningsindustri.
Med en omsättning på cirka Med en omsättning på över 2 mdr SEK, mer än 1000 anställda och fyra divisioner är Piab ett globalt företag som betjänar kunder i mer än 100 länder via ett nätverk av dotterbolag och distributörer. Sedan 2018 ägs Piab av Patricia Industries som ingår i Investor AB.
Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.