- Nyheter
- Piab cobotpaletteringsverktyg (CPT) möjliggör leverans av fler pallar per dag
Piabs nya cobotpaletteringsverktyg (CPT) möjliggör leverans av fler pallar per dag

E-handel innebär ökade krav på snabba utleveranser. Piabs nyutvecklade CPT har flexibla plockzoner och möjliggör snabb cobothantering av flera lådor i varje cykel. På det sättet tillåter CPT palettering av fler lådor och i slutänden lastning av fler pallar för utleverans varje dag.
CPT är ett smart och kompakt cobotgripdon som gör att fler kunder kan betjänas samtidigt. Med gripdonets flerzonsyta kan flera lådor plockas, även med skiftande former, i samma cykel. Den lätta stommen ger samtidigt möjlighet till höga matningshastigheter. En piSMART®-ventil ingår som säkerställer maximal hastighet i plockningsoperationerna.
Genom plockning och förflyttning av flera lådor samtidigt och endast lätt belastning av cobotarmen från själva gripdonet minskar slitaget på coboten vilket innebär ökad livslängd.
CPT består av en pumpenhet och en sugplatta som plockar lådorna. Om plockningskonfigurationen behöver ändras behöver endast sugplattan bytas. Det ger minskar cobotverktygskostnaderna med upp till 80 % och ger högsta möjliga flexibilitet.
Den IO-Link- förberedda piSMART®-ventilen ger kapacitet för Industri 4.0, exempelvis genom möjliggörande av förutseende underhåll som medför högsta möjliga tillgänglighet. Gripdonet är utrustat med den senaste COAX®-tekniken för vakuumgenerering som ger lägre luftförbrukning och säkra lyft vid maximal belastning.
Kundfördelar i korthet:
- Ökat pallflöde tack vare flexibla plockzoner för hantering av flera lådor
- Ökad cobotlivslängd tack vare färre rörelser och låg gripdonsvikt
- Besparing på cobotverktyg då endast ett behövs
Användningsområden:
- E-handel
- Lager
- Transporter