Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

  • Nyheter
  • Piab lägger till nya storlekar av polyuretanbälgsugkoppar: B150P och B200P

Piab lägger till nya storlekar av polyuretanbälgsugkoppar: B150P och B200P

Publicerad 2022-05-10

Piab utvidgar sitt redan omfattande produktprogram och sortimentet av polyuretanbälgsugkoppar med storlekarna 150 och 200 mm diameter.

Med den korta bälgen är dessa polyuretanbälgsugkoppar idealiska för hantering av föremål med varierande höjd – en viktig egenskap vid hantering av trädetaljer för möbelproduktion. Sugkopparna är tillverkade av ett Polyuretan material med hårdhet 60 eller med en bälg med 60 shore och läpp med 30 Shore. Även om den sistnämnda är idealisk för hantering av grova eller strukturerade ytor av till exempel obearbetat trä, är 60/60 shore-versionen perfekt för att hantera släta, icke läckande plana ytor som glas, metallplåtar, målade eller belagda träpaneler som t.ex. möbeldelar. Tack vare kapaciteten för hantering av material som tenderar att läcka, såsom kartong är polyuretanbälgsugkopparna lämpliga för stora lådor vid förpackning och palettering.

På sugkopparna finns en plugg för anslutning av en givare för mätning av vakuumnivån för respektive sugkopp. För att ge god stabilitet finns en inbyggd aluminiumplatta för direkt infästning mot verktygsfläns robotverktygsprofil och som förhindrar att infästningen påverkas av böjande krafter.

Sugkopparna tillverkas av DURAFLEX®, ett unikt material som specialtillverkas av Piab, med elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan. DURAFLEX®-sugkoppar ger stabilitet och säkert grepp oberoende av riktning. De har dessutom en långvarig elastisk minnesfunktion som ytterligare förbättrar livslängden.

Kundfördelar i korthet:

  • Möjliggör hantering av komponenter med varierande höjd
  • Tillåter rörelser i alla riktningar tack vare DURAFLEX®-materialets säkra grepp
  • Hög tillgänglighet tack vare hög nötningsbeständighet, långvarig minnesfunktion och en inbyggd aluminiumplatta som skyddar mot böjande krafter

Användningsområden:

  • Hantering av träkomponenter i möbelindustrin
  • Hantering av glaspaneler
  • Hantering av tunnplåt
  • Förpackning och palettering
  • Montering av fordonskomponenter

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför