- Nyheter
- Piab lägger till ny storlek av flata bälgfriktionskoppar: BFFT80P-2
Piab lägger till ny storlek av flata bälgfriktionskoppar: BFFT80P-2

Piab utvidgar sitt redan omfattande produktprogram och kompletterar sortimentet med flata bälgfriktionskoppar med en kopp med diameter 80 mm.
Med denna 80 mm kopp fyller vi en lucka i vårt mycket konkurrenskraftiga sortiment av DURAFLEX®-friktionskoppar. Den nya BFFT80P-2 kan beställas med 10 olika standardfästen.
Den flata bälgfriktionskoppen (BFFT) är det bästa alternativet för mycket tunna metallplåtar (0,6–0,8 mm) för att undvika deformation. Den nya koppen har en förstärkt bälg (styvare) och nya mått (höjd, diameter och slag) för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ för allmänna tillämpningsområden i fordonsindustrin.
BFFT80P-2 fungerar utmärkt på plana och ojämna/krökta ytor eller om nivåkompensering behövs, t.ex. vid avplockning av staplar. Den är också utformad för hantering av exteriöra karossdelar genom mottrycksformning.
Koppen och innerstödet är tillverkade av DURAFLEX®, ett unikt material som specialtillverkas av Piab, med elasticitet som gummi och slitstyrka som polyuretan. DURAFLEX®-sugkoppar ger stabilitet och stadigt grepp oavsett riktning. Materialet lämnar inga avtryck på detaljer som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne.
Det raffinerade inre friktionsmönstret ger extra greppstyrka, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligtvis 3–5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar. BFFT80P-2 fungerar bäst på anoljad plåt, men den här koppen är också ett utmärkt val för:
- Torr metallplåt
- Wellpapp
- Trä
- Glas
- Föremål som kräver en mycket ren yta (inga avtryck)