- Nyheter
- Piab presenterar piFLOW®am
Piab presenterar piFLOW®am, speciellt utvecklad för Additiv Tillverkning

Under lång tid har Piab levererat vakuumtransportören piFLOW®p till friformstillverkare och presenterar nu den första vakuumtransportören, piFLOW®am, speciellt utvecklad för Additiv Tillverkning, och som nu finns för inbyggnad i OEM-system
piFLOW®am är en liten vakuumtransportör som har utvecklats enligt kraven från OEM-tillverkare inom sektorn additiv tillverkning. Den kompakt uppbyggda transportören har Piabs patentsökta och effektiva COAX®-vakuumteknik och fjärilsspjäll. Fjärilsspjället är okänsligt för tryckvariationer och kan behålla materialbatchen i transportören utan att pumpen monteras. Det har en TC-koppling som gör den enkel att integrera för kunden. Produkten är lätt att använda och integrera i 3d-skrivare, sikt, tratt och omedelbara mottagningskärl av valfritt fabrikat. Produkten styrs med pneumatiska eller elektriska styrsystem.
Piabs vakuumtransportörteknik kan användas för att lösa många olika utmaningar med additiv tillverkning. Det är en perfekt teknik för att fylla en skrivare med metallpulver, återvinna/rengöra överskottsmaterial från skrivarna efter produktion och fylla eller tömma metallpulver från/till angränsande utrustning som en sikt eller en pulverbehållare.
piFLOW®am tillverkas i rostfritt stål och tål temperaturer upp till 60 °C. Transportörsenheten väger 15 kg och ger matningstryck upp till 0,7 MPa.
Kundens fördelar:
- Säker för operatör och mot metalldammexponering.
- Låg bygghöjd.
- Hantering av material med bulkdensitet (1,5–8 kg/l).
- Låg ljudnivå och energiförbrukning.
- Lätt att rengöra, använda och underhålla.
Målapplikation:
- Återvinner metallpulver från spillbehållaren
- Påfyllning av skrivaren med metallpulver
- Fyllning av metallpulver i sikt eller tratt
- Återvinning av metallpulver från skrivare
- Transport till/från blandare