- Nyheter
- Piab transporterar mikrotillsatser till djurmat i Conberg-lösning
Piab transporterar mikrotillsatser till djurmat i Conberg-lösning

Mikrotillsatser är en viktig ingrediens i dagens djurfoder men mängden varierar efter recept, vilket kan innebära en utmaning inom automatisering av överföringen från doseringsstationerna till omröraren. Den polska systemintegratorn Conberg har utvecklat en passande lösning baserad på Piabs piFLOW®f vakuumtransportör.
Mikrotillsatser som exempelvis enzymer, vitaminer eller mineraler spelar en viktig roll i dagens djurfoder. De tillsätts i olika mängder mellan hundra gram och tio kilo beroende på typ av mat och recept. Denna enorma tillsatsskillnad med en toleransnivå på en halv procent förlust under överföring gör automatisering av processen extremt svår.
Systemintegratorn Conberg med bas i Nowy Sącz, Polen, förlitade sig på Piabs expertis och installerade ett vakuumdrivet piFLOW®f transportsystem hos en av sina djurmatsproducerande kunder. De ergonomiska fördelarna spelade en viktig roll utöver målet att öka och förenkla denna applikationsprocess. Tidigare behövde omröraren matas manuellt, vilket krävde att påsar och ingredienser skulle lyftas upp åtta meter upp i luften och tömmas ner i behållaren. Automatiseringsprojektet krävde även att man skulle övervinna höjdskillnaden på åtta meter mellan matningsstationen och omröraren.
Adrian Rolka, byggchef på Conberg förklarar systeminstallationen: ”På marknivån installerade vi en matningsstation bestående av tio behållare. Behållarna fylls manuellt med respektive dos av varje mikrotillsats som krävs för att utföra djurfoderreceptet. Varje mikrotillsats transporteras enskilt från matningsstationen till omröraren. För att uppfylla de strikta toleranskraven startar transportprocessen med den minsta dosen och väger ofta under 100 gram. Doserna fortsätter att öka tills den största laddningen på upp till tio kilo har transporterats till omröraren. Denna ordning garanterar att största möjliga mängd av ämnet med den minsta dosen når omröraren efter transport genom systemet. Eftersom alla ingredienser används i samma recept behövs det ingen rengöring mellan transporter av olika ämnen, vilket gör det lämpligt att transportera efter viktordning.”
För att optimera användningen av utrymmet och processtillförlitligheten har piFLOW®f installerats ovanför omröraren på åtta meters höjd. ”Denna design tillät en installation med rimlig transportsträcka för en effektiv process, som dessutom ger utrymme för andra nödvändiga transportlinjeinstallationer. Den tillåter oss också att uppfylla alla lagkrav samtidigt som den ger ett smidigt materialflöde”, tillägger Adrian Rolka.
Det finns en vridspjällsventil mellan varje behållare och slangarna suger in mikrotillsatserna från respektive enhet. Tillsammans med Piabs kraftfulla och energieffektiva vakuumpump COAX® garanterar det en hastighetsnivå som håller transportrörledningen ren, och minskar därmed materialförlust under processen.
”Tack vare vår upplevelse med Piabs vakuumtransportör från andra projekt och den hjälp vi har fått från lokala Piab-experter kunde vi utveckla en optimal lösning till våra kunder som inte bara påskyndar processen, utan även eliminerar deras medarbetares manuella och riskfyllda uppgifter” summerar Joanna Zielińska-Pałka, vd på Conberg och ansvarig för samarbetet med Piab.
piFLOW®f vakuumtransportör har ett brett användningsområde inom branscher som kräver livsmedelskvalitet. Den används som ett alternativ till mekaniska transportörer, i synnerhet när det gäller dammfria transporter i ett slutet system eller där litet underhåll krävs.
Tadeusz Fobke, produkt- och försäljningschef av vakuumtransportörer på Piab Poland tillägger: ”Våra vakuumtransportörer i piFLOW®f-serien passar utmärkt för att transportera djurmat eller ingredienser till djurmat. De har inte bara en låg konstruktionshöjd, litet format och en låg ljudnivå, de är dessutom enkla att rengöra. De passar därför perfekt till företag som använder sig av flera olika recept och behöver ändra dem ofta eller om oljiga ingredienser behöver transporteras”.
För att ge större företag ännu bättre stöd har Piab utökat sitt utbud av piFLOW®i/f med en ny vakuumtransportör för större laddningsvolymer. Nya piFLOW®i/f har en 28 liters volym och tillhandahåller möjligheten att öka pumpprestandan. Detta görs genom att installera två piBASIC 400- eller 600-pumpar.
Transportörens kapacitet ökas därmed från de befintliga 5 ton per timme (14 liter innehåll och en piBASIC 600-pump) för den lilla transportören till 7,5 ton per timme (28 liter innehåll och två piBASIC 600-pumpar).
Piab-transportörerna för livsmedelsindustrin är utrustade med ett hölje av rostfritt stål (ASTM 304). Tätningarna som är i direktkontakt med produkten som ska transporteras uppfyller både FDA:s riktlinjer och de europeiska riktlinjerna för livsmedelsbranschen. Piabs piFLOW®f är även ATEX dammcertifierad.