- Nyheter
- Piab utökar Kenos® Sack Gripper-programmet med nya storlekar, tätningsringar och prestandaalternativ
Kenos® Sack Gripper-programmet utökas med nya storlekar, tätningsringar och prestandaalternativ

KSG-gripdonet kompletterar utbudet av Kenos®-gripdon som hanterar säckar av olika material, storlekar och innehåll för att perfekt uppfylla kundernas behov.
KSG-gripdonet är väldigt tillförlitligt och uppfyller kundernas specifika behov genom optimerade konfigurationer som görs direkt på Piabs webbplats där kunder kan välja mått på gripytan, vakuumgeneratorer (interna eller externa), olika tätningsringar samt har tillgång till ett stort utbud av tillbehör.
KSG-gripdonet är nu tillgängligt i en ny mindre storlek, 230 x 140 mm. En ny, blå, tätningsring av naturgummi med utmärkt slitstyrka har lagts till som alternativ i KSG-gripdonsprogrammet. KSG kan dessutom nu även konfigureras med upp till 8 COAX® cartridges för ökad prestanda.
Vårt KSG-gripdon hanterar plast, papper och fabrikssäckar med pulver, granulat, lösa eller flytande produkter på ett säkert sätt och kan användas inom industrisektorer som livsmedel, kemikalier, läkemedel, konstruktion och konsumentvaror.
Nyckelfunktioner som ger mervärde:
- Tillbehör som vakuummeter och manometer tillåter kunder att kontrollera och reglera gripdonet, vilket ökar systemets produktivitet.
- Flera gripdonskonfigurationer och ett justerbar metallnät på insidan av varje gripdon garanterar ett optimalt grepp för varje typ av säck och tillämpning.
- Valet mellan en integrerad COAX®-ejektor med 2 upp till 8 cartridges eller en extern vakuumgenerator garanterar ett optimerat hanteringssystem.
- KSG-gripdonet är hållbart och robust tack vare användning av material som aluminium, vilket minskar behovet av underhåll och service av hanteringssystemet.
- En minskad totalvikt, tack vare aluminiumprofil och sugkopp i plast gör det möjligt att använda en mindre robot, vilket i sin tur innebär kostnads- och energibesparingar och optimering av hanteringssystemet.
- Gripdonet utsätts inte för risken att säckinnehållet släpps ut i omgivande miljö, vilket eliminerar störningar och förbättrar produktiviteten.
- Lätt att installera på robotar och ramar, vårt gripdon är lättintegrerat i kundens hanteringssystem, vilket minskar installationstiden.