Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

  • Nyheter
  • Piab utökar sin nya sugkoppsserie för fordonsindustrin med tre nya modeller

Piab utökar sin nya sugkoppsserie för fordonsindustrin – tre nya modeller

Publicerad 2021-06-29

Piab lanserar en ny sugkoppsserie för fordonsindustrin avsedd för tillämpningar i montering av karosser och komponenter samt i presslinjer med låg och medelhög fart. De nya kopparna kompletterar ett sortiment som omfattar totalt 22 sugkoppar.

Det nya sugkoppssortimentet uppfyller branschstandarden när det gäller mått och gränssnitt, allt för att underlätta användning och installation. Sugkopparna är ett bra alternativ även för andra användningsområden än i fordonsindustrin, exempelvis för att hantera trä, metallplåtar, flygplansdelar och vitvarukomponenter.

Alla sugkoppar är tillverkade av silikonfri nitril-PVC med hårdhet 60 shore (A), ett lättanvänt och hållbart material som ger en kostnadseffektiv sugkopp. De har friktionsnabbar för att bättre motstå skjuvkrafter under användning. Sugkopparna har även ett ingjutet aluminiuminlägg så att du kan fästa din egen monteringslösning eller använda en av de monteringslösningar som tillhandahålls av Piab, och de innefattar ett snabbanslutningssystem som vi kallar T-slot. Vi har utformat fordonssugkopparna så att de ska fungera även vid låga vakuumnivåer, vilket innebär att du har en god “vakuumreserv” för själva lyftenheten.

Befintliga sugkoppar:

PAF – Piabs Flata sugkoppar för fordonsindustrin (5 sugkoppar i storlek 30–80 mm):
PAF är en rund och flat bälgkopp för dynamisk hantering av plana eller ojämna/välvda plåtdelar. Friktionsmönster på sugkoppens mothåll och läpp hindrar att plåtarna glider. PAF har en bred tätningsyta för bättre tätning över damm och skräp. Sugkopparna finns med koppling enligt alla viktiga branschstandarder i fordonsindustrin och med snabbkoppling (T-slot) som tillåter snabba byten och håller koppen rätt orienterad.

  • Bra för lätt välvda och plana ytor, t.ex. vid hantering av metallplåtar i fordonsindustrin.
  • Sugkoppen har stödnabbar som förhindrar att tunna föremål deformeras.
  • Klarar höga skjuvkrafter
  • Konstruerad för hantering av såväl torra som anoljade detaljer

PAB – Piabs Bälgsugkoppar för fordonsindustrin (5 sugkoppar i storlekarna 30–80 mm):
PAB är en rund, bälgkopp för dynamisk hantering av plana eller ojämna/välvda plåtdelar. Friktionsmönster på sugkoppens mothåll och läpp hindrar att plåtarna glider. Sugkoppen har en bred tätningsyta för bättre tätning över damm och skräp. Sugkopparna finns med koppling enligt alla viktiga branschstandarder i fordonsindustrin och med snabbkoppling (T-slot) som tillåter snabba byten.

  • Utformad för att hantera tunna metallark som används vid fordonsapplikationer
  • Fungerar utmärkt på plana och ojämna/välvda ytor eller om nivåutjämning behövs, t.ex. vid avstaplingsarbeten
  • Konstruerad för hantering av såväl torra som anoljade detaljer
  • Klarar höga skjuvkrafter
  • Innerstöd ger stabilitet och bra grepp under rörelser i alla riktningar

Nya sugkoppar:

PAOF – Piab Oval Flat sugkopp för fordonsindustrin (4 sugkoppar i storlekarna 16x50, 30x90, 40x80 och 50x100 mm).
PAOF är en oval och flat sugkopp som har skapats för dynamisk hantering av avlånga plåtdelar. PAOF erbjuder god stabilitet och liten egenrörelse. Friktionsmönster på sugkoppens mothåll och läpp hindrar att oljiga plåtar glider. PAOF har en bred tätningsyta för bättre tätning över damm och skräp. Sugkopparna finns med koppling enligt alla viktiga branschstandarder i fordonsindustrin och med snabbkoppling (T-slot) som tillåter snabba byten och håller sugkoppen rätt orienterad.

  • Skapad för att hantera långa, smala plåtdelar med lätt välva eller platta ytor, såsom metallark för karosstillämpningar vid exempelvis förstärkning av spjäll och plåtar
  • Konstruerad för att hantera såväl torra som oljiga detaljer
  • Klarar höga skjuvkrafter
  • Nabbarna förhindrar att tunna och känsliga objekt deformeras och ger extra friktion när lyftkraften är parallell mot objektets yta.

PAOB – Piab Oval Bälgsugkopp för fordonsindustrin (3 sugkoppar i storlekarna 30x60, 40x80, 55x110 mm).
PAOB är en oval, bälgsugkopp som har skapats för dynamisk hantering av avlånga plåtdelar. Sugkoppen har god stabilitet, liten inbyggd rörelse och är perfekt när nivåkompensation krävs. PAOB är ett bra val för att hantera tunna ark utan att de deformeras eller skadas. Friktionsmönster på sugkoppens mothåll och läpp hindrar oljiga plåtarna från att glida. Sugkoppen har en bred tätningsyta för bättre tätning över damm och skräp och veck för undvika klibbighet och självvakuum. Den har även en förstärkt bälg för att undvika risken för implosion. Sugkopparna finns med koppling enligt alla viktiga branschstandarder i fordonsindustrin och med snabbkoppling (T-slot) som tillåter snabba byten och håller sugkoppen rätt orienterad.

  • Den är skapad för långa objekt och har kurvade och platta ytor som exempelvis kan användas i matningsystem för presslinjer inom fordonsindustrin och en rad olika delar, storlekar och former.
  • Skapad för både torra och oljiga ytor
  • Kan hantera objekt med stora nivåskillnader.

PAXB – Piab X-tra Bälgsugkopp för fordonsindustrin (5 sugkoppar i storlekarna 32–80 mm):
PAXB är en rund flerbälgssugkopp som har en hög slaglängd för dynamisk hantering av väldigt ojämna eller välvda metallark/-objekt såsom rör (detta ger god anpassning till konkava och konvexa ytor). Sugkoppen ger hög sugkraft och en dämpande effekt vid placering mot detaljerna. Uppbyggnaden ger god stabilitet och motståndskraft mot horisontella krafter och har ett friktionsmönster som hindrar att oljiga plåtar glider. Sugkoppen har en bred tättslutningsyta för bättre tättslutning över damm och skräp. Koppen aktiveras med låg vakuumnivå och den förstärkta bälgen har veck för att undvika vidhäftning, självvakuum och implosion. Sugkopparna finns med koppling enligt alla viktiga branschstandarder i fordonsindustrin och med snabbkoppling (T-slot) som tillåter snabba byten och håller sugkoppen rätt orienterad.

  • Utförande för hantering av både platta och ojämna/välvda metallytor när större nivåkompensation krävs
  • Friktionsbälgsugkopp utformad för torra och oljiga metallark vid karossapplikationer.

Broschyr – Piab sugkoppar för fordonsindustrin (pdf)

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför