- Nyheter
- Piab utökar sitt sortiment med sugkoppstillbehör
Piab utökar sitt sortiment med sugkoppstillbehör

Med tre nya fästalternativ erbjuder Piab ytterligare EOAT-designmöjligheter för optimal konstruktion av hanteringssystemlösningar. Alternativen inkluderar vinkeladapter, låsbar kulled och en förlängningssats.
Vinkeladaptern i rostfritt stål gör att flera sugkoppar kan seriekopplas. Den integrerade M8 3/8” inv.gängan möjliggör enkel montering av sugkoppar i ett vakuumsystem genom t.ex. att fästa dem på en metallskena eller profil.
De låsbara kullederna – också gjorda av rostfritt stål – möjliggör vinkeljusteringar av till exempel sugkoppar i en fixtur. Om sugkoppen vinklas parallellt med föremålets yta förbättras prestandan. De låsbara kullederna finns i två olika storlekar.
Aluminiumförlängningssatserna är fäströr med klämmor avsedda för aluminiumprofiler. De kan även skruvas direkt på en platta eller liknande för att skapa ett fäste som är justerbart i höjdled. De finns i längderna 100 mm eller 200 mm.
Kundfördelar
- Ökad flexibilitet i EOAT-design
- Gör det enkelt att lägga till och integrera sugkoppar och smarta komponenter
- Pålitlig systemkonstruktion genom säker fixering av sugkoppar i EOATs i önskad vinkel.