Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

  • Nyheter
  • Piabs ledande sortiment av ”#1 item picker” utökas nu med en mindre koppstorlek på 25 mm och ytterligare funktioner

Piabs ledande sortiment av ”#1 item picker” utökas nu med en mindre koppstorlek på 25 mm och ytterligare funktioner

Publicerad 12-2-2022

Lösningar för att minska maskinernas stilleståndstid för att byta verktyg mellan de olika tillämpningarna, liksom energieffektiviteten, är numera ännu viktigare i automatiserade processer. Den ledande ”#1 item picker” familjen från Piab kan användas i en mängd olika tillämpningar utan att systemet ändras, och optimerar energiförbrukningen med sin utmärkta gripförmåga.

Sedan de introducerades i början av 2021 har universella MX-sugkoppar framgångsrikt implementerats i många tillämpningar. Nu introducerar Piab den mindre medlemmen i produktfamiljen.

Liten storlek, flexibel användning

Med en diameter på bara 25 mm är nya MX25 den minsta sugkoppen i den framgångsrika MX-familjen. Men precis som sina större syskon är den en riktig universalsugkopp och kan plocka objekt tillverkade av en mängd olika material och med olika geometrier. Tack vare sin mindre storlek är den idealisk för att exakt gripa tag i små föremål, till exempel inom e-handel och intralogistiska tillämpningar samt även inom sortering och återvinning av avfall.

Vid hantering av större föremål kan flera MX25-sugkoppar placeras på änden av armen på ett robotverktyg och därmed öka lyftområdet och sprida lasten för ett säkrare och mer tillförlitligt grepp, särskilt i tillämpningar där hastighet är viktigt. Dessutom förlänger bortskaffandet av lyftkraften över de använda sugkopparna i en EOAT deras livslängd.

Push-in-fästet gör montering och borttagning lättare för att ytterligare minska underhållstiden.

Nya tillbehör för ökad effektivitet

MX-sugkopparna har varit övertygande som universalsugkoppar redan från början. De greppar helt enkelt nästan allt, oavsett material och geometri. Denna flexibilitet är nu överstigen tack vare möjligheten att lägga till ytterligare bälgar (3 bälgar) från piGRIP®-sortimentet till MX35-65 sugkoppar. De extra bälgarna ökar sugkoppens höjd och förvandlar MX-sugkopparna till en äkta superflexi-objektplockare, som kan plocka föremål i olika höjder och dimensioner i samma tillämpning. Denna flexibilitet är exakt vad som behövs för att uppfylla allt mer individuella krav inom logistik- och plockningsindustrin.

Storlekarna på sugkopparna MX35-65 kan nu också konfigureras med bälgmonterade filterskivor. Den utökade filterytan kan ge ytterligare hjälp med att minska underhållstiden, särskilt i dammiga miljöer.


Upplev fördelarna med den främsta ”#1 item picker”:

  • Mer hållbar och energieffektiv drift tack vare lågt vakuumflöde, vilket minskar användningen av tryckluft
  • Exceptionella tätningsmöjligheter gör det möjligt att hantera olika objekttyper med olika geometrier och ytstrukturer
  • Låg skrynklighet och en felfri förpackning tack vare den låga vakuumnivån
  • Säkert och stabilt grepp för höghastighetstillämpningar även med låga vakuumnivåer
  • Lång livslängd tack vare elastiskt och slitstarkt DURAFLEX®-material


Användningsområden:

  • Idealisk för hantering av olika typer av påsar, kartonger, återvunna föremål och mycket mer

Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför