- Nyheter
- piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum
piGRIP® FLC vidgar Piabs sugkoppsuniversum

piGRIP® FLC är en ny komponent, ett interface, som ökar användbarheten för alla Piabs befintliga sugkoppar. "Oavsett användningsområde förenklar den här produkten hantering av höjdskillnader och vinklade lyft på ett sofistikerat sätt", säger Lennart Ryberg, produktchef inom Piab Vacuum Automation Division.
(piGRIP)® FLC står för "Flexible Level Compensator" (flexibel nivåkompensering) och är en ny innovativ Piab-komponent framtagen för att förbättra vissa egenskaper hos Piabs befintliga sugkoppar, t ex nivåkompensation som minskar behovet av exakt positionering av sugkopparna.
Genom att placera FLC mellan en piGRIP®-bälg och valfri sugkopp blir det möjligt att använda sugkoppar som har unika tätnings- eller friktionsmönster men som saknar tillräcklig slaglängd.
"Med piGRIP® FLC erbjuder Piab ett större antal kombinationer för mer kundanpassade lösningar och därmed högre precision", säger Lennart Ryberg, produktchef inom Piab Vacuum Automation Division.
Kompenserad lyftvinkel
FLC-komponenten ger fördelar som att sugkoppen kan luta och justera sin vinkel i förhållande till föremålet den fäster på, vilket ökar rörelseomfånget. FLC är byggd av beprövade Piab-piGRIP®-komponenter och säkerställer en säker anslutning mellan maskingränssnittet och sugkoppen, och verkar även som en klämring som minskar risken för att den lossnar. Om extra hållfasthet behövs kan en piGRIP® klämkoppling användas.
En annan smart funktion är möjligheten att integrera en piSAVE®-avkänningsventil mellan piGRIP® FLC och sugkoppen. Detta gör det möjligt att kontrollera sammanpressning och utvidgning före själva produktlyftet.
Hållbar produkt
Enligt Lennart Ryberg var en av förutsättningarna att alla piGRIP® FLC-material måste uppfylla normerna för REACH (EC 1907/2006) och RoHS (2011/65).
"Alla kopplingar, inklusive låsmuttern och anslutningen, är tillverkade av aluminium och kan återanvändas. piGRIP® bälgen och dess tillbehör kan enkelt bytas ut när de är slitna. Så med FLC kan vi, förutom modularitet och flexibilitet, erbjuda produkthållbarhet på en hög nivå”, avslutar Lennart Ryberg.
piGRIP® FLC är en konfigurerbar produkt som finns tillgänglig på piab.com.