Levererar rent socker med Piabs vakuumtransportör piFLOW®p

Piabs transportörslösningar används vid Indiens ledande sockerproducent M. B. Sugar för en högre produktkvalitet och minskade förluster.
Trenden med råsocker fortsätter hos stora internationella kaffebarer som Starbucks och femstjärniga hotellkedjor. M. B. Sugar levererar färdigpackade sötningsprodukter i stickförpackningar som kan användas omgående av gästerna hos dessa företag.
Sockerproducentens transportörssystem har installerats ovanpå en torkanläggning och transporterar socker i satser till torkanläggningen från matningsinloppet på bottenplanet. Råsockret ankommer i säckar som töms i matningsinloppet. När sockret har torkats fylls det direkt i stickförpackningar eller andra små pappersförpackningar som möjliggör hygienisk hantering på kaffe- eller tehus som Starbucks och restauranger på femstjärniga hotell.
Med den skoptransportör som användes tidigare hos M. B. Sugar fanns flera problem som påverkade produktkvaliteten. Rushabh Lodha, chef för M. B. Sugar förklarar: “På grund av skoptransportörens öppna konstruktion kunde hygienproblem uppstå och föroreningar med svart damm kunde hamna i slutprodukten med stora produktbortfall som följd. Vi var också tvungna att kontrollera den manuellt och avlägsna de svarta partiklarna, vilket sysselsatte sex arbetare i upp till tre timmar per tre ton socker som transporterades med skoptransportören. En annan källa till produktbortfall var personalproblem. Vi hade stora variationer i produktkvalitet beroende på operatörernas skicklighet”.
“Med piFLOW®p som har ett slutet system kan inget främmande material förorena processen. Det är också mycket enkelt att rengöra och underhålla. Tack vare snabbkopplingssystemet med filter och tätningar kan hela transportören i bara några steg tas isär, rengöras och återmonteras för nästa produktionsorder. Transportören kan därför rengöras både på kortast möjliga tid och mycket grundligt”, tillägger Vishal Patil, senior distriktschef på Piab för västra och norra Indien.
“Med det nya systemet har vi aldrig haft några problem med föroreningar och kan ladda torkanläggningen på ett helt kontrollerat sätt, med optimal processeffektivitet. Arbetarna som tidigare var upptagna med kontroll och rengöring av sockerbehållaren kan nu ägna sig åt andra produktiva uppgifter. Vi kunde dessutom öka genomflödet av socker från tre till nästan fyra ton per timme. För skoptransportören krävdes underhåll varannan vecka men piFLOW®p-transportören från Piab har varit i drift i sex månader helt utan underhåll. Detta ökar den tillgängliga produktionstiden enormt mycket och vi kan därför minska produktionskostnaden och öka konkurrenskraften. Med hjälp av Piabs specialister kunde transportören utformas exakt så som vi ville ha den. Att fem års garanti erbjuds på pumpenheten tolkade vi som att denna teknik är grundligt utvecklad och producerad vilket stödde vårt beslut att byta till Piabs vakuumtransportör,” avslutar Rushabh Lodha.
Piabs piFLOW®p vakuumtransportörer för pulver och fasta bulkmaterial uppfyller de stränga säkerhets- och hygienkraven på läkemedels- och livsmedelsindustrin. De tillverkas av elektropolerat rostfritt stål och andra material som uppfyller kraven från FDA och i EU-förordning 1935/2004. Som transportledning används en sugslang tillverkad av polyuretan. Den elektrostatiska laddningen av produkten neutraliseras med en inbyggd stålspiral eller avleds genom ansluten potentialutjämning. Filtret i transportörens övre del rengörs med en luftpuff efter varje transportcykel. Styrsystemet är inrymt i ett separat styrskåp.
”Vakuum genereras med COAX®-systemet genom att tryckluft passerar genom en serie av munstycken. Det ger både hög systemverkningsgrad och en absolut vakuumnivå på högst 250 mbar. Blockering av leveransledningen är i stort sett omöjligt. Eftersom vakuumpumpen inte innehåller några rörliga delar är systemet underhållsfritt vilket garanterar maximal tillgänglighet och reducerar tidsåtgången för underhållsadministration. Vakuumpumpen monteras direkt på transportören. Transportörens upptagningsvolym kan anpassas för olika behov, beroende på till exempel produktens densitet.
Jämförelsetester genomförda av det ooberoende Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU i Dresden har visat att Piabs COAX®-ejektorer arbetar dubbelt så snabbt som andra ejektorer och levererar tre gånger mer flöde än vanliga ejektorer med identisk luftförbrukning. Detta gör att pumpenheten presterar bra även med ett lågt eller varierande tryckluftsflöde och är särskilt energieffektivt.
piFLOW®p-transportörerna är godkända för damm och gas enligt ATEX. Vanliga användningsområden är transport av pulver och granulat, formfyllningsmaskiner, fyllning och tömning av säckar och trummor, matning till kvarnar, silar och blandare, transport av tabletter och känsligt material, applikationer i explosiv miljö, hygientillämpningar eller på platser där utrymmesbehovet är viktigt.