- Nyheter
- robominds kallar Piab:s nya MX-sugkopp för ”supersugkoppen”
robominds kallar Piab:s nya MX-sugkopp för ”supersugkoppen”

Enligt robominds har Piabs:s senaste vakuumprodukt förtjänat sitt smeknamn eftersom den lätt lyfter vad som helst, oavsett material, form och ytstruktur. robominds har alltid saknat denna universalsugkopp för sina plockningsapplikationer till kunder i e-handeln och tillverkare av komplexa produkter.
Robominds ”SmartPicking”-koncept består av ett visionsystem och AI-baserad programvara väljer individuellt vilket föremål ska plockas ur en låda med slumpmässigt samlade artiklar och hur det ska ske. Kameran registrerar positionen och föremålets greppytor utan att vare sig någon robotinlärning, CAD-data eller komplex programmering behövs. Detta ger en särskilt enkel överlämning och användning av anläggningarna för användare som inte är robot- eller IT-specialister. Allt väl så långt. Fram till nu har man ändå saknat det där gripdonet som klarar att plocka varje föremål man försöker med.
När man ställdes inför en ny förfrågan som gällde behandling och sortering av återsända artiklar från återförsäljarna (som hade ökat i volym på grund av covid-19-pandemin) var man tvungen att övervinna denna flaskhals. ”Det var anledningen till att jag direkt kontaktade och beskrev problemet för Piab:s specialist”, säger Christian Fenk, CSO på robominds.
Bernd Gries som är chef för global strategisk försäljning på Piab förklarar: ”Det var faktiskt så att denna förfrågan från robominds var ett lyckligt sammanträffande. Vi hade precis utvecklat de första prototyperna av vår nya sugkopp MX, ett universalverktyg, och sökte efter pilotkunder som kunde använda den praktiskt i lådplockning där produkterna inte är arrangerade på något speciellt sätt. Avsikten var att kontrollera om sugkoppen håller vad den lovar och verkligen fungerar för produkter av olika material, med olika ytor och med olika form.
På robominds blev MX-sugkoppen snabbt lösningen på den felande länken i kedjan i det SmartPicking-konceptet.
”Den överträffade alla våra förväntningar. Det spelar ingen roll om vi hanterar roll-on-deodorant, schampoflaskor, lösa disksvampar, kexpaket, plåsterpaket, senapstuber, engångsrakblad inslagna i folie, smågodis, ansiktsmasker eller isskrapor. Inte heller skruvlock till syltburkar i perforerade plastpåsar är något problem. Det är därför vi kallar MX för ”supersugkoppen”. Den är helt enkelt fantastisk och plockar allt du provar med”, säger Christian Frenk i sin beskrivning av testresultaten.
Han tillägger: ”På robominds har vi länge arbetat med olika sugkoppstillverkare, men Piab:s sugkoppar är oslagbara. Även om en sugkopp inte ser ut som något speciellt vid en första anblick, vet vi vilken innovationskraft och vilket expertkunnande som ligger bakom deras produkter. Därför är Piab nu vår prioriterade tekniska samarbetspartner för vakuumteknikprodukter”.
Anläggningarna från robominds används för både paketering och sortering av återkommande gods inom e-handel. Man levererar även komponentplockningslösningar för fordonstillverkare och maskinbyggare när antalet artiklar är för stort för att lagret ska kunna ligga intill monteringslinan. I dessa fall placeras robominds SpartPicking-lösning på en rörlig anordning som körs genom ett automatiserat lagersystem och samlar ihop efterfrågade delar och satsar dem till produktionen.
Piab:s utvecklare tog fram MX-sugkoppen som en universalsugkopp med utmärkta gripegenskaper mot många olika ytor, material och former. Den kan anslutas till alla infästningar och funktioner i sugkoppssortimentet piGRIP® och tillverkas av det tåliga materialet DURAFLEX®. Detta material har både en elasticitet som gummi och en slitstyrka som polyuretan. Det har ett enastående formminne och lämnar inga märken.
Tack vare sina perfekta tätningsegenskaper kan MX användas för säker hantering av produkter, även med låg vakuumnivå – och ”svåra” produkter. Genom utmärkt tätning minskar vakuumläckaget och därmed behovet av större luftflöden. Den passar därför perfekt i små vakuumsystem, som de som används på cobotar, exempelvis tillsammans med Piab:s piCOBOT® eller gripdonet Mini Cobot (MCG). En låg vakuumnivå innebär även fördelen att skrynklor eller utbuktningar undviks på ytorna som hanteras, till exempel på plastfilmförpackningar. Produkten kommer därmed i utmärkt skick till slutkunden.
Vill du veta mer? Kontakta oss!
Om robominds
robominds grundades 2016 av Andreas Däubler och Tobias Rietzler i München. Programvaruutvecklaren och elektroingenjören har passionen för teknik gemensamt och deras hjärtan klappar för samverkande småföretag i sin vision om smart robotteknik, både vad beträffar intelligenta lösningar och praktisk användbarhet. Vi har en passion för innovativ robotteknik som kommer att hjälpa dig på vägen.