Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

  • Nyheter
  • Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier

Skräddarsydd för framgång: Upptäck nya KVG E-serier

Publicerad 2025-03-18

Kenos® mycket välrenommerade vakuumgripare (KVG)-serier, ett riktmärke för pålitlighet och effektivitet, sätter nu nya standarder inom vakuumgripteknologins värld. De nyutvecklade KVG E-serierna förkroppsligar Kenos® åtagande att leverera banbrytande lösningar skräddarsydda för olika industriella behov.

Denna nya generation debuterar med sin första modell, KVG150, som är 150 mm bred och tillgänglig i längder från 300 till 2000 mm. KVG150 är ett resultat av teknisk perfektion av världskända ledare inom vakuumteknologi. Piabs mest erkända COAX®-Cartridge ger energieffektivt och pålitligt grepp. Samtidigt som Joulins senaste innovation av Easy-Foam-teknologin gör det möjligt att reducera underhållstiden till ett minimum, vilket ökar produktiviteten. Båda expertis är inbäddade i en exakt Kenos®-design, som balanserar lättviktskonstruktion med optimerad prestanda. Den rena profildesignen förstärks av ett utökat greppområde med ett optimerat hålmönster i en bredare profil och ett ledande ejektorgrenrör som maximerar luftkraftutnyttjandet.

Modularitet i sin perfektion

KVG-serier är modulära designlösningar med ett brett utbud av konfigurationer skräddarsydda för specifika behov. Oavsett storlek, skumtyp, vakuumprestanda och flödeskontrollteknik du behöver anpassa till din egen specifika vakuumgripare för olika applikationer inom logistik och lager, förpackning, bearbetat trä, kartonghantering och många fler. Varje komponent, från ljuddämparen till reglerventilen, är konstruerad för optimal prestanda, bekväm integration och underhåll.

"Vi har överfört dina behov till verkliga innovativa lösningar. Att stoppa en linje för underhåll kan vara mycket störande och kostsamt. Med den nya griparen KVG150 kan du nu byta ut en Cartridge eller skummet på en bråkdel av tiden." förklarar Benjamin Sauze, produktchef för Robotic Gripping Business.

Förstorande kraft i nya E-serier

De nya E-serierna är baserade på de befintliga och välkända KVG-serierna. De tillhandahåller emellertid banbrytande innovativa egenskaper och funktionalitet och utökar marknadsutbudet av vakuumgripare avsevärt. Kraften i "E" i den här serien kombinerar följande egenskaper:

Evolutionär teknologi som utnyttjar omfattande kunnande och expertis från världsledande vakuumteknikexperter kombinerat i en genialisk gripare som uppfyller dagens och framtidens förväntningar.

Enkel integration och underhåll utan ansträngning med den senaste griptekniken. Sofistikerade funktioner möjliggör snabba och enkla byten av Cartridge eller skum, vilket avsevärt minskar driftsstopp och förbättrar driftseffektiviteten.

Miljövänlig design tillverkad av återvunnet material överensstämmer med våra företags hållbarhetsmål. De använda materialen kan nästan helt demonteras för återvinning, vilket bidrar till en grönare värld.

Energieffektivitet är kärnan i Piab och Kenos®-teknologi. Griparens interna design optimerar luftflödet, vilket säkerställer resursstark energianvändning. Kompatibiliteten med andra Piabs energibesparande produkter som piSAVE® optimize bidrar ytterligare till att minska miljöpåverkan.

Omfattande serier med gripdon och ytterligare konfigurationsalternativ med ytterligare innovationer och banbrytande anslutningsvarianter kommer att komplettera programmet under kommande år.

Upplev framtiden för gripteknologi med Kenos® KVG E-serier, där innovation möter hållbarhet och effektivitet. Konfigurera din individuella KVG150-gripare här.


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför