- Nyheter
- Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt
Specialverktyget CPT nu en konfigurerbar produkt

Efter två framgångsrika år som custombygge är det nu dags för cobotpalleteringsverktyget CPT att bli en del av standardsortimentet. "Vi är glada över att kunna erbjuda detta mångsidiga verktyg som fullt konfigurerbar produkt till kunder som söker toppmodern palletering med cobots", säger Madeleine Sheikh, Global Product Manager.
Cobotverktyget CPT började som en idé från Piabs custom line-team i Tyskland. År 2022 lanserades den som en ren specialprodukt som omedelbart väckte uppmärksamhet på grund av sin förmåga att plocka flera lådor av olika form och storlek i samma lyft.
"Föreställ dig hur många fler pallar du kan skicka ut varje dag om du palleterar fyra lådor på en gång istället för bara en", sa Madeleine Sheikh, Global Product Manager på Piab, då.
Men CPT har många andra egenskaper att erbjuda. Den mest uppenbara är dess off-center-design som utökar cobotens räckvidd med upp till 100 mm. CPT är också mycket kompakt och lätt, vilket minskar belastningen på robotarmen.
CPT har en integrerad piCOMPACT®23 SMART-ventilenhet som möjliggör extremt snabba svarstider, vilket i sin tur ökar genomströmningen. Som så många andra Piab-produkter är CPT utrustad med den berömda COAX-tekniken® som minimerar luftförbrukningen.
CPT är mycket enkel att omkonfigurera lokalt då det bara är nödvändigt att byta den nedre sugplattan från skum till sugkoppar eller vice versa. Detta innebär att verktyg är flera EOAT i samma enhet. CPT levereras med Plug & Play-programvara och gränssnitt för UR E- och CB-seriens cobotar upp till storlek UR20, eller ett generiskt elektriskt gränssnitt förberett för IO-link som är kompatibelt med andra cobotar.
"Efter två framgångsrika testår är vi glada över att kunna erbjuda detta mångsidiga verktyg som en fullt konfigurerbar produkt till alla kunder som letar efter toppmodern cobotassisterad palletering. Jag är övertygad om att det kommer att lyfta effektivitet och konkurrenskraft till nya nivåer", avslutar Madeleine Sheikh, Global Product Manager.