- Nyheter
- Våra nya BXP ESD sugkoppar - gjorda för att jorda
Våra nya BXP ESD sugkoppar - gjorda för att jorda

BXP ESD är en ny serie modulära sugkoppar utvecklade för att skydda känsliga komponenter i batterier, bränsleceller och elektronik från de negativa effekterna av elektrostatisk urladdning. "Vi är stolta över att kunna erbjuda denna praktiska innovation till våra kunder inom fordonsindustrin i en tid då deras sektor blomstrar", säger Anders Falk, Automotive Product Manager hos Piab Vacuum Automation Division.
Elektrostatisk urladdning (ESD), ett plötsligt flöde av uppbyggd elektricitet mellan två objekt, är en negativ bieffekt inom många tillverkningsindustrier. Förutom att vara en fara för arbetare kan ESD orsaka skador på känsliga batterikomponenter eller elektronik, vilket i slutändan kan leda till funktionsfel.
I regel löses problemet genom användning av antistatisk utrustning externt ansluten till lokalen och maskineriet. Tillägg som kan leda till ökade kostnader och underhåll, men som också kan vara svåra att applicera i redan trånga utrymmen. Utrustningen kan också begränsa maskinens rörelse.
För att hjälpa kunderna att övervinna detta har Piab utvecklat en sugkoppsserie som har inbyggd ESD-skyddsteknik.
"BXP ESD är en helt ny typ av modulär sugkopp som är byggd för att hantera känsliga komponenter vid tillverkning av batterier eller bränsleceller. Materialet är ESD DURAFLEX, som är en halvledande polyuretan utvecklad för att möjliggöra jordning av lyfta föremål. Jordningen säkerställer att all statisk elektricitet avleds på ett säkert sätt", berättar Anders Falk, Automotive Product Manager hos Piab Vacuum Automation Division.
Oavsett vilken storlek som väljs täcker den nya BXP ESD-koppen ett ytmotståndsområde på 10^6 till 10^9 Ω (Ohm), vilket garanterar säkerheten hos batterier, bränsleceller och elektroniska komponenter i alla hanteringssituationer. Ett spann som testats och godkänts av ett oberoende testinstitut.
Förutom de antistatiska egenskaperna är ESD DURAFLEX flexibel och hållbar då materialet kombinerar gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Före montering paras varje kopp ihop med en speciell anslutning som är ledande och uppfyller fastställda anti-ESD-krav. Installationen sker på samma enkla sätt som med standardsugkoppar.
"Med den här integrerade installationen så underlättar Piab avledningen av skadlig statisk elektricitet utan att lägga till någon tung utrustning till de berörda maskinerna. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna praktiska innovation till våra fordonskunder i en tid då deras sektor blomstrar", avslutar Anders Falk.
De nya BXP ESD-kopparna finns att konfigurera och beställa på piab.com.