- Plocklösningar för robotar och cobotar
- Cobotar och robotar
- piCOBOT® vakuumgripare
piCOBOT® vakuumgripare
piCOBOT® är en vakuumejektorenhet med integrerade kontroller, stora visuella statusindikatorer och en användarvänlig display. Tillgänglig med ett generiskt elektriskt gränssnitt, och det finns även flera olika alternativ för mekanisk anslutning som uppfyller kraven i ISO 9409-1-standarden. Verktyget kan därmed konfigureras så att det fungerar ihop med alla kollaborativa robotar och mindre industrirobotar. Den är certifierad av Universal Robots och monteras direkt på UR-robotarmen (ISO-9409-1-50-M6). Som ett alternativ till att montera en sugkopp direkt på piCOBOT®-gränssnittet, kan en justerbar gripare med två sugkoppar enkelt monteras på piCOBOT®-enheten. Den är utrustad med en plug-in-mjukvara (URCaps) för den handhållna, programmerbara enheten som gör den väldigt lätt att installera och att komma igång.

4 produkter