Artikelnummer: Kenos® vacuum gripper – KVG120C
Kenos® vakuumgripdon – KVG120C
Detta är en konfigurerbar produkt. Använd konfiguratorn för att anpassa artikeln efter dina behov och se uppdaterat pris och tillgänglighet där.
Funktioner
- Modulär uppbyggnad, bredd 120 mm, längd 200–2 000 mm.
- Gripdonssystemet KVG kan utrustas med en integrerad eller separat vakuumgenerator.
- Den integrerade vakuumgeneratorn är en modulär flerstegs COAX®-ejektor med låga underhållsbehov.
- KVG120C är utrustad med backventiler. Backventiler gör det möjligt att använda mindre vakuumpumpar och upprätthåller fortfarande vakuumnivån även om hela ytan på griparen inte är täckt.
- Materialet i KVG-gripsystemet (sugkoppar) är antingen tillverkat av specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanens slitstyrka - DURAFLEX®. Eller som ett andra alternativ ett plastmaterial, TPE – Value Line® för standard/enklare applikationer
- Vanliga användningsområden är palletering och hantering inom förpacknings-, metall- glas- och träindustrier.