Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Från markplan till fjärde våningen: Piabs vakuumtransportör flyttar majsfröbeläggningspulver 20 meter vertikalt

Publicerad 2023-07-07
Från markplan till fjärde våningen: Piabs vakuumtransportör flyttar majsfröbeläggningspulver 20 meter vertikalt

Bayer Hungaria Kft. drar nytta av fördelarna med Piabs automatiserade lösning för transport av majsfröbeläggningspulver. Implementeringen av Piabs piFLOW®f-transportörer eliminerade behovet av manuell hantering. 

Nagyigmánd, Ungern

Bayer Hungaria Kft. är ett globalt företag som specialiserar sig på hälsovård och näring. Deras produktion av majsfröbeläggningspulver måste vara effektiv och lätthanterlig för att uppfylla sitt syfte att bidra till en hållbar framtid.

Innan Bayer Hungaria KFT. använde Piabs lösningar använde de. en gammal mekanisk hiss för att flytta 25 (kg) pulverpåsar till en beläggningsmaskin 20 meter över marken i sin Nagyigmánd-anläggning. Att använda den gamla mekaniska hissen var tidskrävande och orsakade produktförluster och ergonomiska problem som påverkade kostnaderna negativt. 

Därför letade Bayer efter ett automatiserat alternativ till sin nuvarande manuella materialhanteringsprocess. Deras mål var att förbättra effektiviteten i transportprocessen och samtidigt minska kostnaderna.

Tech Con Hungaria, en auktoriserad Piab-distributör, hittade den optimala lösningen för detta ändamål: piFLOW®f-transportörer. PiFLOW®f valdes för sitt kompakta format och sin slutna design som möjliggör spillfri materialhantering samt minimala kostnader och minimalt underhåll. 

Bayer Hungaria Kft. köpte två piFLOW®f-transportörer: en med en horisontell rörlängd på 17 meter och en vertikal rörlängd på 20 meter. Den andra har en horisontell rörlängd på 20 meter och en vertikal rörlängd på 20 meter. Pulvret som transporteras är av fin konsistens och har en bulkdensitet på 0,54 (kg/l). 

”Tack vare användningen av de två Piab-transportörerna kan våra kunder nu utföra automatiska pulvertransporter kontinuerligt och effektivt”, säger László Csenki, ansvarig för teknisk försäljning på Tech Con Hungaria. 

Bayer hade ursprungligen begärt en transportkapacitet på 350 (kg/h). Med Piabs optimala inställningar kan systemet istället uppnå en maximal kapacitet på 440 (kg/h) vilket sparar avsevärd tid i produktionsprocessen. Installationen av Piab-transportörerna utfördes av Tech-Con Hungaria, som också integrerade ett roterande doseringssystem, en storsäckstömmare med en telfer och en rörledning med en ledningstömningsenhet. 

Tillsammans med piFLOW®-transportörerna installerade Tech-Con Hungarias systemintegratör ett roterande doseringssystem, en storsäckstömmare med telfer och rörledningen med en ledningstömningsenhet.  Bayers PLC hanterar transportörens styrenhet.

Piabs piFLOW®f-transportörer visade sig vara en utmärkt implementering för Bayer Hungaria Kfts transportbehov av majsfröbeläggningspulver. Med den framgångsrika installationen av Piabs automatiserade lösning kan Bayer Hungaria Kft. fortsätta sin näringsproduktion på ett effektivare sätt. 

En av två piFLOW®f-transportörer installerade på fjärde våningen på Bayer Hungaria Kft.

Andra piFLOW®f-transportören installerad på fjärde våningen på Bayer Hungaria Kft.

Matningspunkt med storsäckstömmareoch roterande matare. 

 

Bakgrund

piFLOW®f är en transportör som används i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin. Den har en stomme av rostfritt stål (ASTM 304) och tätningar, i direkt kontakt med produkten som ska transporteras, som uppfyller både FDA-förordningar och EU-riktlinjer. piFLOW®f är även ATEX-certifierad för damm och gas. Transportören kan integreras i ett befintligt system eller anpassas för helt nya linjer. För ökad flexibilitet inom anläggningen kan piFLOW®f placeras på en mobil ram eller vagn för att användas på olika stationer på produktionslinjen. Typiska tillämpningar där den används är transport av pulver och granulat, mata blandare, vibrerande siktar, omrörare och fyllning och tömning av storsäckar. Alla piFLOW®f-transportörer finns med en tryckluftsdriven ejektorpump, baserad på Piabs COAX®-teknik, det mest energieffektiva sättet att skapa vakuum, eller med en effektiv elektromekanisk pump. 

 

Bayer Hungaria Kft.

Bayer Hungaria Kft. är en del av Bayer-koncernen, som har över 150 års historia inom Life Science-sektorn med kärnkompetens inom hälsovård och jordbruk.   

I takt med att världens befolkning växer och den förväntade livslängden fortsätter att öka, hjälper Bayer Group till att hitta lösningar på några av de stora utmaningarna i vår tid med en bred portfölj av innovativa produkter som  säkerställer en tillräcklig leverans av livsmedel, foder och råmaterial och den bästa medicinska vården. 

Bayer-koncernen består av tre divisioner: Läkemedel, Konsumenthälsa och Agronomi. Under 2021 omfattade koncernen 374 företag i 83 länder. 

Agronomidivisionen är världsledande inom utsädesproduktion, växtskydd och skadedjursbekämpning. 

Om Piab 

På Piab utvecklar vi hållbar automatisering och lösningar för bättre arbetsmiljö och högre effektivitet. Vi erbjuder gripdonslösningar till robotar, smarta materialflöden och lyfthjälpmedel för människor. Vi vill utveckla världen till en bättre plats. Den ambitionen finns med i allt vi gör. Den finns i varje idé, varje samarbete, varje produkt och varje lösning vi levererar. Våra kunder är fördelade på de flesta branscher, bland annat livsmedels- och dryckesindustri, fordonsindustri, förpackning, logistik och lagerhantering, e-handel, elektronik, kemikalier, läkemedelsindustri och allmän tillverkning.

Piabs vision är en automatiserad värld där inga resurser slösas bort och inga människor skadas.

Med en årlig omsättning på över 2 miljarder SEK och 1 000 anställda är Piab en globalt organisation, och betjänar kunder i mer än 100 länder från ett närverk av dotterbolag och distributörer.

Evolving ourselves. Evolving you. Utveckling av automatiseringslösningar.

För mer information: 

Paolo Santi, Senior Marketing Specialist 
+39 011 2263666 
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italien
www.piab.com

 


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför