- Success stories
- Increased productivity in the packaging and palletising of boxes.
Ökad produktivitet vid förpackning och palletering av lådor.

Med hjälp av Kenos® KVG och KVGL, gripdon från Piab, kunde Eklego forma och tillverka ett toppmodernt end-of-line-system för att hantera olika typer av boxar enligt både processkrav och kundbehov.
Piab grippers installed by Eklego are 4 in total: n.2 Kenos® KVG60, n.1 Kenos® KVG120 and n.1 Kenos® KVGL.
Totalt fyra gripdon från Piab/Kenos har installerats i Eklegos system: Kenos KVG60 (2 st), Kenos KVG120 (1 st) och Kenos KVGL (1 st).
Uppgiften för KVG-serien är i det här fallet att plocka cylindriska komponenter, som har olika storlekar och ytskikt och är inslagna i krympfilm, från ett transportband och placera dessa i boxar av papp. På så sätt har man automatiserat en process som tidigare skötts helt manuellt.
Det automatiserade systemet instruerar KVG60 att hämta en komponent och KVG120 att hämta två stycken. Allt beroende på slutkundens specifika beställning. När hämtningen är klar stängs boxen och tejpas. Systemet klarar av två färdiga boxar per minut.
"Innan vi började använda Piabs produkter var det största problemet att få ett tillförlitligt grepp, speciellt vid hanteringen av de största och tyngsta lådformaten som måste roteras 180 grader", berättar Angelo Bertazzolo, Eklegos tekniske chef och ägare.
"Tack vare Piabs lösningar har vi kunnat öka effektiviteten med 30 procent. Vi prövade tidigare en annan leverantör som använde foamgripper-teknik, men den garanterade inte samma säkerhet. Prismässigt är Piabs produkter något dyrare, men fördelen när det gäller prestanda och teknisk support kompenserar för den extra investeringskostnaden. Vi är mycket nöjda med både lösningarna och lyhördheten hos Piabs tekniker och Europair (Piabs auktoriserade distributör i Italien). Vi kommer att fortsätta att arbeta med dem i framtida projekt", tillägger Angelo Bertazzolo.
Piabs vakuumgripsystem Kenos® har många användningsområden och kan förenkla produktions- och förpackningsprocesser inom en mängd olika branscher. Produktseriens baseras på foamteknik och sugkoppar som utformats för att hantera objekt med olika former, storlekar och material.
Kenos® kan drivas både med integrerad vakuumgenerering, som Piabs COAX flerstegsejektorer (Eklegos installation), eller extern vakuumgenerering.
Kenos® KVG-serie säljs i två bredder: KVG60 och KVG120 där siffran beskriver upptagningsytan i centimeter. Gripdonen är helt konfigurerbara när det gäller längd, typ av skum- eller sugkoppsborrning, typ av intern teknik (självexkluderande backventiler eller kalibrerade hål) eller vakuumgenerator och möjliggör hantering av olika typer av föremål från möbler till förpackningar. Läs mer om produkten här.
Kenos® KVGL-serie är först och främst utvecklad för hantering av lådor. KVGL-gripdonen har, förutom att de är konfigurerbara, ett skummonteringssystem som möjliggör snabba byten av slitna delar utan krav på specialiserat underhåll eller verktyg, vilket ökar robotens produktivitet. Läs mer om produkten här.
Piab COAX® vakuumgenereringsteknik minimerar energiförbrukningen genom ett högt initialt vakuumflöde som samtidigt garantera ett snabbt säkert grepp. Pumpenheten har hög prestanda även vid lågt eller fluktuerande matningstryck. Detta har bevisats i oberoende jämförande tester utförda av Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology, IWU i Dresden. Testerna visade att Piabs ejektorer kräver betydligt mindre tryckluft för att uppnå samma resultat som motsvarande ejektorer från andra leverantörer. Piab COAX® kostnaden för tryckluftsförsörjning och därmed den totala tillverkningskostnaden.
Eklego Srl
Eklego är ett ungt företag, grundat 2018, som utvecklar, designar och tillverkar automations-, visions- och robotsystem med fokus på flexibilitet, effektivitet och hållbarhetskrav.
Kärnan i verksamheten utgörs av kundanpassade förpackningsmaskiner, automatisk lossningsutrustning med robotar och visuell styrning, palletering av robotceller samt sk pick&place-lösningar.
Personalens samlade kompetens från en blandning av multinationella industrisektorer samt exklusiva avtal med strategiska leverantörer är en garant för att Eklego ska kunna leverera unika icke-replikerbara lösningar till sina kunder.
För mer information
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy