- Success stories
- Kenos® foam grippers to support high-speed handling of paint drums
Kenos® gripdon hjälpmedel för effektiv hantering av färgförpackningar

Med hjälp av Kenos® KVG120 foam grippers från Piab kunde Dromont Group framgångsrikt skapa ett pick-and-place-system till färgproduktionen hos ett stort Brittiskt kemiföretag.
Dromont Group tillhandahåller automatiserade lösningar för färger, bläck, ytbehandling och annan kemisk tillverkning. En av Dromonts kunder är ett stort brittiskt kemiföretag som behövde ett effektivt system för hantering av förpackningar i en färgproduktionslinje.
Produktionslinjen är uppdelad i fyra huvudsteg. Först kontrolleras att förpackningar inte har läckor. I ett andra steg passerar behållarna olika påfyllningsstationer för att ta emot flytande baser, pigment och lock. Det tredje steget, före slutlig palletering, är blandningsprocessen där behållarna förs över till åtta gyroskopiska blandare.
I Dromonts Piab-baserade lösning hanteras blandningssteget helt av Kenos® skumgripdon KVG120. Skumgriparna lyfter de påfyllda förpackningarna från transportbandet och placerar dem inuti blandarna. När mixningen är klar flyttas burkarna tillbaka till bandet där de transporteras till slutliga steget som är palletering.
Varje gyroskopisk blandare servas av ett pick-and-place-system med två Kenos® KVG120 skumgripdon som hanterar 2,5-10 liters behållare med olika diametrar, höjder och vikter utan byte av verktyg. En enda Kenos-gripare kan plocka tre små 2,5-litersförpackningar samtidigt, motsvarande sex fat per minut, medan stora 10 litersbehållare behöver båda gripdonen för en som levererar två fat per minut.
"Vi valde Piabs Kenos® KVG-gripdon för deras flexibilitet och tillförlitlighet. Inte nog med att de hanterar förpackningar av olika format, de kan också greppa behållare av olika material, med plast- eller metallock, vilket garanterar ett fast, stabilt och säkert grepp. Innan vi valde Piab använde vi ett självcentrerande mekaniskt gripdon som inte gav ett pålitligt grepp. Vi hade tidigare provat ett system med hårda sugkoppar, som tyvärr inte arbetade bra med det verktyg som krävdes. Det orsakade stopp i processen för att hantera de olika formaten. Kunnandet hos Piabs tekniker och Davide Revello från TMA, Piabs auktoriserade distributör, vägledde oss i valet av den bästa tekniken", säger Andrea Messa, maskiningenjör och projektledare på Dromont Group.
"Med Piabs produkter kunde vi bygga en mycket innovativ höghastighetslina. Hanteringshastigheten förbättrades med mer än 50 %", tillägger Martina Zecchetti, affärsutveckling på Dromont Group.
Kenos® KVG vakuumgripsystem är utvecklade av Piab för att förenkla processer i en mängd olika branscher, som trä, keramik, förpackning med flera. Det är ett mångsidigt sortiment, baserat på tekniska skumgripdon, som kan hantera en mängd föremål av olika form, storlek och vikt. De flesta gripsystem kan utrustas med integrerad vakuumgenerering, baserad på Piabs COAX-ejektorer som i Dromonts lösniong, eller förberedas för separat vakuumgenerering med hjälp av sk ’vane pumps’ eller ’channel blowers’.
Piabs vakuumgenereringsteknik COAX® minimerar energiförbrukningen samtidigt som den ger snabba säkra grepp tack vare det höga initiala vakuumflödet. Ejektorn har hög prestanda även vid lågt eller fluktuerande matningstryck, något som bevisats i oberoende tester utförda av Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU i Dresden. Testerna visade att Piabs ejektorer kräver betydligt mindre tryckluft för att uppnå samma resultat som ejektorer från andra leverantörer. Således minskar kostnaden för tryckluftsförsörjning och därmed den totala tillverkningskostnaden.
Piabs sugkoppar tillverkas av DURAFLEX®, ett speciellt material som kombinerar gummits elasticitet med polyuretanens styrka, inte lämnar märken på hanterade föremål och har ett fantastiskt elastiskt minne även efter hundratusentals arbetscykler. De tål höga skjuvkrafter, i allmänhet 3-5 gånger högre än konventionella sugkoppar, och erbjuder utmärkt grepp, oavsett arbetsriktning.
Dromont Group
Dromont Group har världsrykte som innovatör inom automatiserade system för kemisk produktion som färg samt livsmedel, kosmetika och läkemedel. Den familjeägda koncernen har växt gradvis genom innovationer och kontinuerliga investeringar i FoU och expertis. Dromonts breda utbud, inklusive många patent, möjliggör utveckling av automatiserade processer med högsta säkerhetsstandard - från enskilda maskiner till kompletta fabriker.
För mer information
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy