- Success stories
- Piab och Kenos stödjer säker tillverkning av gatubelysning
Piab och Kenos stödjer säker tillverkning av gatubelysning

För att hjälpa en tillverkare av gatubelysning har den italienska systemintegratören MVQuadro framgångsrikt designat och implementerat en ny monterings- och förpackningslinje som baseras på Kenos® FlexiGrip KFG-gripdon och en rad sugkoppar från Piab.
Den italienska systemintegratören MVQuadro har nyligen avslutat ett framgångsrikt projekt för en tillverkare av gatubelysningsprodukter. Projektet var komplext då kunden sökte ökad effektivitet vid montering och förpackning av komponenter som höljen, elektronik och glas utan risk för skador på produkterna.
För att möta behoven integrerade MVQuadro Piab-lösningar som anpassar sig perfekt för varje steg i produktionscykeln. Den nya monterings- och förpackningslinjen använder olika sammansättningarberoende på vilken typ av belysning som tillverkas.
Linjen består av antropomorfa armar som betjänar ett ringtransportsystem och flyttar komponenter från början till slut - från höljen som kunderna tillhandahåller, till lysdioder, elektroniska kort, och därefter montering av glas och förpackning. Allt avslutas med palletering som utförs med cobots.
Kenos® KFG-gripdon med foam används för att hantera ömtåliga elektroniska komponenter som lysdioder och kretskort. Dessa kan variera avsevärt i form och storlek beroende på typ av lampenhet. Flexibiliteten hos Kenos® KFG-gripsystem gör det möjligt att montera komponenterna utan verktygsbyten vilket gör att produktionsavbrott undviks. En avgörande fördel för produktionslinjens effektivitet.
I processen används även följande sugkoppar från Piab:
- piGRIP® med FXI 18 shore-läpp för att greppa lamphusen
- B-sugkoppar i silikon och antistatisk polyuretan för hantering av LED-komponenter och glas
- piGRIP® med FXI 30 shore-läpp för palletering av lådor
"Införandet av Piabs lösningar i vår monteringslinje har gett många fördelar. Även om hastigheten inte var en prioritet, möjliggjorde effektiviteten och gripsäkerheten kontinuerlig hantering, optimering av cykeltiderna och generell driftseffektivitet. Piabs lösningar visade stor anpassningsförmåga till de begränsade dimensionerna på det tillgängliga utrymmet, vilket visar på företagets förmåga till flexibla lösningar", säger Eng. Vassallo, maskiningenjör på MVQuadro.
"En annan anledning till att vi valde Piab är den utmärkta tekniska supporten och den grundliga analysen av applikationen. Kunden får kontinuerligt stöd tills den optimala lösningen har identifierats. Förtroendet för Piabs teknik understryker vikten av att ha en pålitlig partner inom sektorn för industriell automation", avslutar Vassallo.
Kenos® vakuumgripsystem har utvecklats för att förenkla hanteringsprocesserna inom olika industrisektorer. De är försedda med foam eller sugkoppar som kan hantera en mängd olika föremål av olika former, storlekar och material. De kan utrustas med integrerad vakuumgenerering genom Piabs COAX® flerstegsejektorer - som i det här fallet - eller förberedas för extern vakuumgenerering.
Kenos® KFG kan användas som enkla gripdon eller kombineras till ett EOAT-verktyg (End-of-Arm). Dessa medelstora produkter ger fördelar vid hantering av produkter med oregelbundna, grova, strukturerade ytor. KFG kompletterar därmed Kenos® sortiment av gripdon för stora ytor.
MVQuadro s.r.l.
MVQuadro levererar automatiserade anläggningar och nyckelfärdiga infrastrukturer för olika industrisektorer. Företaget fungerar som en strategisk och operativ partner dedikerat till att optimera produktionsprocesserna och öka affärsvolymen. Cirka 70-80 % av lösningarna är kundanpassade prototyper utvecklade för speciella krav.
MVQuadro erbjuder konsulttjänster från förstudier till design, mjukvaruprogrammering och slutmontering. Varje fas hanteras av ett team av kvalificerade ingenjörer och tekniker för snabbt utförande med hög anpassningsnivå. Lösningarna byggs på den senaste tekniken med ett starkt fokus på energieffektivitet.
MVQuadro verkar inte bara i Italien utan även i Europa och USA och betjänar kunder inom de flesta industrisektorer.
Mer information
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com