- Success stories
- Safe palletising of wet vehicle batteries with Piab DURAFLEX® Friction Cups
Säker palletering av våta fordonsbatterier med Piab DURAFLEX® friktionskoppar

Piabs DURAFLEX® friktionskoppar fick en avgörande roll i Gruppo Eseas pick-and-place-system för en ledande batteritillverkare.
Den italienska automationsspecialisten Gruppo Esea fick uppdraget att ta fram ett tillförlitligt pick-and-place-system för palleteringsprocessen hos en stor tillverkare av fordonsbatterier.
"Vi vände oss omedelbart till Piab, som vi länge har samarbetat med i olika automationsprojekt, helt säkra på att vi skulle hitta den bästa lösningen för vår kund. Piabs tekniker vet alltid hur de ska stödja och uppfylla våra krav på toppmoderna lösningar", säger Alessandro Liberatore, VD för Gruppo Esea.
Gruppo Eseas lösning verkar i slutet av ett transportband där färdiga fordonsbatterier tvättas och kontrolleras innan de förs vidare till palleteringsområdet. De minsta batterierna mäter 100 x 200 x 300 mm och väger 15 kg, medan de största mäter 350 x 650 x 700 mm och väger upp till 270 kg.
Palleteringen är baserad på ett traverssystem från Gruppo Esea som plockar upp varje batteri individuellt och placerar det på en pall med måtten 1100 x 800 x 153 mm. Batterierna fördelas i rutformiga mönster. Pallayouten varierar från 24 enheter för de minsta batterierna till fyra enheter för de största. När pallen är fylld lämnar den stationen för vidare befordran till slutkunden.
Plockning, förflyttning och frigörande säkras med hjälp av 30 stycken Piab DURAFLEX® friktionskoppar. Följande typer används:
- OBF 50x140 P (polyurethane)
- BFFT 70 P (polyurethane)
- BFFT 50 P (polyurethane).
Linjen är också utrustad med en mekanisk fallskyddsfunktion vid eventuella pneumatiska eller elektriska avbrott.
"Batterier i slutet av tvättcykeln är våta objekt och därför svåra att plocka upp. Piabs friktionskoppar hanterar dessa svårigheter och garanterar maximal processäkerhet, oavsett vilket batteriformat som ska lyftas", avslutar Gianfranco Vitale, Gruppo Eseas konstruktör som varit ansvarig för projektet.
Sedan det nya systemet installerades har hastigheten ökat till ett batteri per minut (inklusive tvättcykel), vilket innebär cirka 600 batterier till pall per dag.
Piabs sugkoppar tillverkas av DURAFLEX®, ett material som kombinerar gummits elasticitet med polyuretanens styrka. Det lämnar märken på hanterade föremål och behåller sitt elastiska minne även efter hundratusentals arbetscykler. DURAFLEX®koppar tål höga skjuvkrafter, i allmänhet 3-5 gånger högre än konventionella sugkoppar, och ger bra grepp oavsett arbetsriktning.
Gruppo Esea
Gruppo Esea har sedan 1980 varit en av ledarna inom industriell automation. Företaget utformar och bygger system för en mängd olika applikationer och branscher. Hittills har man realiserat tusentals skräddarsydda turnkey-lösningar vilket gett snabb tillväxt och förbättrade produktionsprocesser för kunderna. Med en ständigt växande blandning av innovativa idéer lockar Gruppo Esea stadigt ett växande antal nöjda kunder på världsmarknaden.
För mer information
Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy