Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Tätare palleteringscykler vid livsmedelshantering

Publicerad 2023-04-06
Tätare palleteringscykler vid livsmedelshantering

Genom att använda Piab Kenos® KVGL-gripdon i ett automatiserat end-of-line system för mjölförpackning uppnådde franska MAXPRO stora fördelar för påshanteringen hos ett franskt företag.

MAXPRO:s anläggning består av två förpackningslinjer med ett flöde av 70 mjölpåsar (1 kg/st) per minut och per linje. Mjölpåsarna orienteras och förformas på ett gripande plan med storlek 800 x 600 mm.

En ledad robot utrustad med Kenos® KVGL gripsystem plockar därefter de fulla lagren av mjölpåsar från de två linjerna och placerar dem i två pallplacerade kartonger med storlek 600 x 800 x 1100 mm. När proceduren är klar slussas de två kartongerna vidare till en station för inplastning.

Innan Piabs vakuumteknik togs i bruk användes ett gripdon med sugkoppar för varje enskild påse som skulle plockas. Processen var långsam och opålitlig eftersom det ofta förekom spill utanpå produkten orsakad av storleksskillnader mellan påsarna - en komplikation det gamla systemet hade svårt att kompensera för.

"Alla problem har lösts med hjälp av Kenos® KVGL-skumgripare som ger maximal flexibilitet i griplayouten och har möjliggjort en 20% förkortning av cykeln", säger Roberto Pierobon, teknisk avdelningschef på MAXPRO.

"Ett annat mervärde med Piabs gripdon är att det, tack vare den större greppytan och den lägre vakuumnivån, inte deformerar produkten. Det tidigare gripdonet med flera koppar, skadade ofta påspappret", tillägger Massimo Lolato, projekt- och testchef på MAXPRO.

Kenos® KVGL-gripdon med tillägg av fyra Piab BX52P-sugkoppar kan även hantera mellanlagret, vilket gör att hela palleteringsprocessen drivs optimalt.

”Vi är väldigt nöjda med vårt val. Det var viktigt för oss att kunna prova lösningen på Piabs testanläggning utan att göra installationen på våra egna maskiner. Dessutom var den tekniska rådgivningen från Vladimiro Marconato från F.lli Bono, Piabs auktoriserade distributör, avgörande", avslutar Roberto Pierobon.

Om Kenos vakuumgripsystem från Piab

Piabs vakuumgripsystem Kenos® har många användningsområden och kan förenkla produktions- och förpackningsprocesser inom en mängd olika branscher. Produktseriens baseras på foamteknik och sugkoppar som utformats för att hantera objekt med olika former, storlekar och material.

Kenos® KVGL-gripdon kan utrustas med integrerad vakuumgenerering genom Piabs COAX® flerstegsejektorer eller anpassas för extern vakuumgenerering med hjälp av en elektrisk vakuumpump, som i MAXPROs installation.


MAXPRO Srl

MAXPRO konstruerar och tillverkar maskiner för end-of-line-automatisering. Hit hör kartonguppställningar, förpackare, case closers och palleterare. Företaget har 30 års erfarenhet inom området använder alltid den senaste tekniken för att erbjuda både standardiserade och kundanpassade lösningar. MAXPRO Srl riktar sig till alla industrisektorer men i synnerhet livsmedel, djurfoder, läkemedel, kemi, kosmetik och papper.

För mer information

Paolo Santi, Senior Marketing Activation Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför