Effektiv transport
piFLOW® BVO - Optimerad Volym
Utrustning för transport av pulver och andra ämnen måste vara flexibel och smidig för operatörerna, lätt att underhålla och överensstämma med industrikraven. Effektiviteten kan kraftfullt ökas med högre grad av automatisering – och om alla är med på tåget. Piabs nya serie piFLOW® med BVO skapades med ökad effektivitet i åtanke. De är designade för att minska energiförbrukning, öka kapaciteter och flöden av material i de olika processerna inom produktionen.
Anpassningsbar, mångsidig och skalbar
Oavsett avstånd, höjd, material eller kapacitet som ska transporteras har Piab en lösning för dig.
Produktivt och hållbart
Ännu snabbare och effektivare transport av bulkmaterial tack vare optimerade moduler: transportören arbetar alltid med optimal kapacitet. Undvik oplanerade driftstopp och underhåll genom att förhindra överfyllning.
Tar bort den mänskliga faktorn
Operatörer lär sig snabbt hur man ställer in och finjusterar transporttiden genom att smidigt kunna förstå vad som händer i transporten.
Sänker kostnader för underhåll och stillestånd
Tack vare den modulära designen tar demontering och återmontering bara några minuter. I princip inga rörliga delar. Den inbyggda filterchocksventilen och den avtagbara blåsrensningen för givaren gör att rengöring aldrig har varit enklare.
Choose your product with Batch Volume Optimisation
Ett globalt team av applikationsingenjörer underlättar övergången till piFLOW® batchvolymoptimering som ofta ger den bäst anpassade lösningen för varje pulverhanteringsprojekt.
Är du nyfiken på hur batchvolymoptimering kan användas i din process?
Boka 30 minuters rådgivning så kontaktar vi dig inom kort.