Artikelnummer: 0101141
18 Varianten
Saugnapf F30MF Thermoplastisches Polyurethan
Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das keine Spuren auf dem gehandhabten Objekt hinterlässt. Geeignet für flache Oberflächen. Die Noppen verhindern das Einsaugen des Objektes in den Saugnapf und damit eine Verformung. Der Saugnapf hat eine gute Stabilität und sehr wenig Bewegungspiel. Auch geeignet, wenn die Hubkraft parallel zur Oberfläche gerichtet ist, da die Noppen die Reibung erhöhen.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Beschlag
Ohne BefestigungKein
M5 AußengewindeBrass
5xM5 InnengewindeAl
M5 InnengewindeAl
G 1/8" Außengewinde, M5 InnengewindeFiltersieb, Al
G 1/8" AußengewindeFiltersieb, Al
G 1/4" AußengewindeFiltersieb, Al
G 3/8" AußengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
3/8" NPT AußengewindeFiltersieb, Al
1/8" NPSF InnengewindeFiltersieb, Al
5x1/8" NPSF InnengewindeAl
Nicht mit der ausgewählten Anpassung oder Größe kompatibel. Durch die Auswahl dieser Option wird die Größe/Anpassung angepasst.
Merkmale
- Saugnapf aus TPU, einem abdruckfreien Material, das keine Abdrücke auf dem Objekt hinterlässt.
- Geeignet für ebene Werkstücke.
- Gute Stabilität, geringe Eigenbewegung und damit hohe Präzision.
- Wird empfohlen bei horizontaler Verschiebung.